特長
- AEC-Q100規格に準拠
- 出力フルレンジ(レイルツーレール出力)
- 電源電圧:VDD = +4.5V〜+32V
- 入力オフセット電圧:VIO ≤ ±9mV
- 入力バイアス電流:IB ≤(1pA)
- 供給電流(チャネルあたり):IDD = 0.7mA Typ.、 最大1.0mA (@ VDD = 5.0V TA = -40°C to +125°C)
- スルーレート:SR = 8V/μs(標準)
説明
READ2656JはAEC-Q100準拠のデュアルCMOSオペアンプで、バイポーラ製品(UPC842)と同等の耐電圧(電源電圧:36V Max.)と高スルーレート(8V/μs Typ.)を兼ね備えています。 このICは、バイポーラ製品と比較して消費電力と入力バイアス電流を大幅に低減した出力フルレンジ製品です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 2 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125 |
| Bandwidth (MHz) | 6 |
| Gain Min | 60dB |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 9 |
| IBIAS (nA) | 0.001 |
| CMRR (dB) | 80 |
| Rail-to-Rail Input | Yes |
| Rail-to-Rail Output | Yes |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | 4.5 - 32 |
| Output Voltage Swing Range (V) | VDD-0.3 - VSS+0.3 |
| IS per Amp (mA) | 0.7 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 4.5 - 32 |
| Slew Rate (V/µs) | 8 |
| VS (Min) (V) | 4.5 |
| VS (Max) (V) | 32 |
| Topology [Rail 1] | - |
| Enable | - |
| Dual Supply Range (V) | V+-16V(Max.) |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 9 |
| Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) | 0.04 |
| Qualification Level | Automotive(AEC-Q100 Compliant) |
| Simulation Model Available | SPICE |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| TSSOP | 8 | 0.65 |
アプリケーション
- モータ制御
適用されたフィルター