特長
- AEC-Q100準拠
- 低電圧単一電源動作:VDD =1.8V〜5.5V
- 低入力オフセット電圧:VIO ≤ ±6.0mV
- 低入力バイアス電流:IB ≤ (1pA)
- 広い出力電圧範囲:VOUT : VSS+0.1V to VDD-0.1V (at Io = 1mA)
- 供給電流(チャネルあたり):IDD = 40μA(標準)
- 高スルーレート:SR=0.35V/μs(標準)
説明
READ2353JはデュアルCMOSオペアンプで、入力と出力のフルレンジ機能を提供しながら、低電圧および低消費電流の動作を実現します。 このICは、1.8Vの最小電源電圧で動作でき、-40°C〜+125°Cの広い周囲温度範囲で動作します。 この製品は、超小型の8ピンTSSOPパッケージで提供されます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 2 |
| Temp. Range (°C) | -40 to +125 |
| Bandwidth (MHz) | 0.55 |
| Gain Min | 80dB |
| Offset Voltage (Max) (mV) | 6 |
| IBIAS (nA) | 0.001 |
| CMRR (dB) | 80 |
| Rail-to-Rail Input | Yes |
| Rail-to-Rail Output | Yes |
| Common Mode Input Voltage Range (V) | 1.8 - 5.5 |
| Output Voltage Swing Range (V) | VSS+0.1 - VDD-0.1 |
| IS per Amp (mA) | 0.04 |
| Single Supply Voltage Range (V) | 1.8 - 5.5 |
| Slew Rate (V/µs) | 0.35 |
| VS (Min) (V) | 1.8 |
| VS (Max) (V) | 5.5 |
| Topology [Rail 1] | - |
| Enable | - |
| Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±)) | 6 |
| Supply Current Icc/Idd (Max) (mA) | 0.04 |
| Qualification Level | Automotive(AEC-Q100 Compliant) |
| Simulation Model Available | SPICE |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|
| TSSOP | 8 | 0.65 |
適用されたフィルター
読込中