メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 低入力オフセット電圧 ±1mV (Max.)
  • 低入力オフセット電圧温度ドリフト ±1μV/°C (Typ.)
  • 小型のMSOP パッケージをラインアップ

説明

REAC1251G は、低入力オフセット電圧・低温度ドリフトを特長とし、VIO ≤± 1mV を実現したUPC1251 より大幅に改善したバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。低電圧動作、V - (GND) レベ ルからの同相入力電圧範囲、C 級プッシュプルと 50 μA (TYP.) 定電流の出力段による V - (GND) レベルからの出力、低消費電流を特徴としています。
また、正負両電源での動作も可能で、各種増幅回路に幅広く応用できます。

パラメータ

属性
Channels (#)2
Temp. Range (°C)-40 to +125
Bandwidth (MHz)0.5
Gain Min25000
Offset Voltage (Max) (mV)1
IBIAS (nA)14
IOUT (A)0.02
CMRR (dB)85
Rail-to-Rail InputNo
Rail-to-Rail OutputNo
Common Mode Input Voltage Range (V)3 - 30
Output Voltage Swing Range (V)0 - V+-1.6
IS per Amp (mA)0.35
Single Supply Voltage Range (V)3 - 30
Slew Rate (V/µs)0.3
VS (Min) (V)3
VS (Max) (V)30
Topology [Rail 1]-
Enable-
Dual Supply Range (V)V+-15V(Max.)
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))1
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)1.4
Qualification LevelStandard
Simulation Model AvailableSPICE

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3 x 3 x 180.65
SOP4 x 5 x 1.881.27
TSSOP4 x 3 x 1.280.65
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
REAC1251GSM#GCAActiveAvailable2027 Dec在庫切れHSOP1ku | $0.7848#Reel14 x 5 x 1.8YesTHAILANDJAPAN
REAC1251GSN#GC0ActiveAvailable2027 Dec在庫ありSSOP1ku | $0.7118#Reel13 x 3 x 1Yes-40 to +125JAPANJAPAN
REAC1251GSP#GC0ActiveAvailable2027 Dec在庫ありTSSOP1ku | $0.398#Reel14 x 3 x 1.2YesMALAYSIAJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。