メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
FemtoClock 3 ワイヤレス 1 チャネル超低位相ノイズ・シンクロナイザー & ジッター・アッテネータ (8 出力)
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:CABGA
Pkg. Code:BJG64
Lead Count (#):64
Pkg. Dimensions (mm):7.0 x 7.0 x 1.09
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
Moisture Sensitivity Level (MSL)3

製品スペック

Pkg. TypeCABGA
Lead Count (#)64
Carrier TypeTray
Qty. per Reel (#)0
Qty. per Carrier (#)260
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free Categorye1 SnAgCu
Temp. Range (°C)-40 to 85°C
Core Voltage (V)1.8V, 3.3V
Input Freq (MHz)5.0E-7 - 1000
Input TypeCML, Crystal, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL
Inputs (#)4
Length (mm)7
Longevity2040 4月
MOQ260
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Output Banks (#)8
Output Freq Range (MHz)5.0E-7 - 1000
Output TypeHCSL, LVCMOS, LVDS
Output Voltage (V)1.8V
Outputs (#)8
Phase Jitter Max RMS (ps)0.05
Phase Jitter Typ RMS (ps)0.018
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)7.0 x 7.0 x 1.09
Price (USD)$21.66346
Product CategoryFemtoClock 3, Jitter Attenuators
Tape & ReelNo
Thickness (mm)1.09
Width (mm)7
Wireless1

説明

RC38108は、高性能、小型、低消費電力のジッタ減衰器、多周波数クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)で、4G/5G RFトランシーバや高速SerDesなどの重要なアプリケーション向けに設計されており、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ワイヤレスファミリーに属しています。 RC38108は、超低帯域のインバンド位相ノイズと低スプリアス信号のクロックを生成し、18fs RMS未満のジッターを達成し、112Gbpsおよび224GbpsのSerDesに最適です。 また、CPRI/eCPRIおよびIEEE 1588、同期イーサネット(SyncE)、GPI、GNSSなどの同期方法をサポートし、最大3つの同期ドメインを管理できます。 周波数ドメインは最大4つを備えているため、システムクロックの生成が簡素化され、統合されたLDOは優れたPSRRを提供し、PCBの複雑さを軽減します。 これにより、光フロントエンドDAC/ADCおよびDSPのタイミング、高速SerDesの基準クロック、5Gディストリビューションユニット、PTPベースのクロックの高性能DCOなどのアプリケーションに最適です。