ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。
データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。
| CADモデル: | View CAD Model |
| Pkg. Type: | VFQFPN |
| Pkg. Code: | QV0048AC |
| Lead Count (#): | 48 |
| Pkg. Dimensions (mm): | 6.0 x 6.0 x 0.9 |
| Pitch (mm): | 0.4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| ECCN (US) | |
| HTS (US) |
| Pkg. Type | VFQFPN |
| Lead Count (#) | 48 |
| Carrier Type | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 |
| Pkg. Dimensions (mm) | 6.0 x 6.0 x 0.9 |
| Qty. per Reel (#) | 4000 |
| Diff. Outputs | 12 |
| Input Type | LVCMOS, CML, LVDS, HCSL, LVPECL, Crystal |
| Outputs (#) | 24 |
| Package Area (mm²) | 36 |
| Qty. per Carrier (#) | 0 |
| Pb (Lead) Free | Yes |
| Pb Free Category | e3 Sn |
| Temp. Range (°C) | -40 to 105°C |
| Advanced Features | Spread Spectrum, Hitless Switching |
| App Jitter Compliance | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7 |
| Application | Switches, Routers, Synchronous Ethernet, Telecom, Jitter Attenuator for PHY or Switches |
| Architecture | Common, SRIS, SRNS |
| Assembly Location | TAIWAN |
| Core Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Diff. Inputs | 2 |
| Diff. Output Signaling | LP-HCSL, LVDS, LVPECL, LVCMOS |
| Family Name | VersaClock® 8 |
| Fractional Output Dividers (#) | 3 |
| Function | Synthesizer/Jitter Attenuator |
| Input Freq (MHz) | 650, 150 |
| Inputs (#) | 2 |
| Length (mm) | 6 |
| MOQ | 4000 |
| Output Banks (#) | 7 |
| Output Freq Range (MHz) | 0.008 - 650 |
| Output Impedance | 34, 85, 100 |
| Output Type | LVDS, LP-HCSL, LVCMOS, LVPECL |
| Output Voltage (V) | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
| Phase Jitter Typ RMS (fs) | 102 |
| Pitch (mm) | 0.4 |
| Product Category | VersaClock, Jitter Attenuators, Network Synchronization, PCI Express Clocks, Programmable Clocks |
| Prog. Clock | Yes |
| Prog. Interface | OTP, I2C, SPI, SMBUS, EEPROM |
| Reel Size (in) | 13 |
| Reference Output | No |
| Requires Terms and Conditions | Does not require acceptance of Terms and Conditions |
| Spread Spectrum | Yes |
| Supply Voltage (V) | 1.8 - 1.8, 2.5 - 2.5, 3.3 - 3.3 |
| Tape & Reel | Yes |
| Thickness (mm) | 0.9 |
| Wafer Fab Location | TAIWAN |
| Width (mm) | 6 |
RC313xxA(RC31312AおよびRC31309A)は、ルネサスのVersaClock® 8プログラマブルクロックジェネレータ/ジッタアッテネータファミリの製品です。 本製品は、超低位相ノイズのクロッキングおよびジッタ減衰を実現するプログラマブル・フラクショナルN DPLLと、3つの独立したプログラマブル・フラクショナル出力分周器(FOD)および7つの各出力バンクの個別IODを駆動するアナログPLL(APLL)で構成されています。 本製品は、Ethernetおよびストレージアプリケーション向けの低位相ジッタの非拡散クロックと、スペクトラム拡散PCIe Gen7クロックを同時に提供できます。
複数の設計で再利用できる最大18個の構成を、オンチップのワンタイムプログラマブル(OTP)メモリまたは外付けI2C EEPROMに保存できます。 バックアップ用として冗長入力を備えており、必要に応じてリファレンスクロックとして使用できます。