特長
- PCIe Gen5 付加位相ジッター: 6fs RMS
- PCIe Gen6 付加位相ジッター: 4fs RMS
- PCIe Gen7 付加位相ジッター: 2.6fs RMS
- DB2000Q付加位相ジッタ:10fs RMS
- 12kHz〜20MHzの付加位相ジッタ:156.25MHzで33fs RMS
- Power Down Tolerant (PDT)入力
- Flexible Startup Sequencing (FSS)
- CLKIN 信号ロス時のAutomatic Clock Parking (ACP)
- スペクトラム拡散耐性
- CLKINはHCSLまたはLVDS信号レベルに対応しています
- -40 °C 〜 +105 °C、1.8V ± 5% 動作
- ピンまたはSMBusを選択可能:
- 33Ω、85Ω、または100Ωの差動出力インピーダンス
- 出力スルーレート
- 出力振幅 (A001 サフィックス)
- 9つのSMBusアドレスと書き込み保護
説明
RC19108は、以前のPCIe世代(Gen.1~6)と後方互換性がある1.8V 8出力のPCIe Gen7バッファです。 RC19108は、超低付加ジッターと入出力間遅延の低減により設計マージンを高め、より容易で堅牢な設計を実現するためのいくつかの機能を内蔵しています。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Diff. Outputs | 8 |
| Diff. Output Signaling | LP-HCSL |
| Output Freq Range (MHz) | 1 - 400 |
| Diff. Inputs | 1 |
| Power Consumption Typ (mW) | 170 |
| Supply Voltage (V) | 1.8 - 1.8 |
| Output Type | LP-HCSL |
| Battery Backup | No |
| Battery Seal | No |
| CPU Supervisory Function POR | No |
| Crystal Frequency Trimming | No |
| Frequency Out Pin | No |
| Inputs (#) | 1 |
| Input Freq (MHz) | 1 - 400 |
| Additive Phase Jitter Typ RMS (fs) | 33 |
| Function | Fanout Buffer |
| Input Type | LVDS, HCSL |
| Output Banks (#) | 1 |
| Core Voltage (V) | 1.8V, 1.8V |
| Output Voltage (V) | 0.8 |
| Product Category | Clock Buffers & Drivers, PCI Express Clocks |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) | Pitch (mm) |
|---|---|---|---|
| VFQFPN | 5.0 x 5.0 x 0.9 | 40 | 0.4 |
製品比較
![]() | ![]() | |||
| RC19108A | 9DBL0851 | 9ZXL0851E | RC19008 | |
| Core Voltage (V) | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Output Impedance | 34, 85, 100 | 85 | 85 | 85, 100 |
| App Jitter Compliance | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7 | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5 | 25G EDR, DB2000Q, IF-UPI, PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, QPI, UPI | PCIe Gen1, PCIe Gen2, PCIe Gen3, PCIe Gen4, PCIe Gen5, PCIe Gen6, PCIe Gen7 |
| VOUT Slew-rate Control | Yes | No | No | Yes |
| Additive Jitter | 4fs | 13fs | - | 4fs |
| VOUT Amplitude Control | Yes | No | No | No |
アプリケーション
- クラウド/ハイパフォーマンスコンピューティング
- nVMEストレージ
- ネットワーク
- アクセラレータ
適用されたフィルター