メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
650V - 50A - IGBT

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:Wafer
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)
Pb (Lead) FreeNo
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Pkg. TypeWafer
ApplicationInverter
Channels (#)1
IC @100 °C (A)50
Lead CompliantYes
MOQ1
Nch/PchNch
Pb (Lead) FreeNo
Qualification LevelIndustrial
Series NameRBNxxN65T1U Series
Tape & ReelNo
VCE (sat) (V)1.5
VCES (V)650

説明

ルネサスの第8世代絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、プロセス構造に独自のトレンチゲート構造を採用しました。 前世代のIGBTと比べて高速スイッチング特性を向上し、飽和電圧の低下により導通損失の低減を実現しました。

RBN50N65T1UFWAは650V/50AのIGBT製品で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 Unsawn waferで提供されます。