メインコンテンツに移動

特長

  • ルネサス世代 第8世代 トレンチIGBT
  • 低コレクタ-エミッタ飽和電圧
  • 高速スイッチング
  • Unsawnウエハ
  • ウエハサイズ= 200mm
  • 品質水準:標準水準

説明

ルネサスの第8世代絶縁ゲートバイポーラトランジスタ(IGBT)は、プロセス構造に独自のトレンチゲート構造を採用しました。 前世代のIGBTと比べて高速スイッチング特性を向上し、飽和電圧の低下により導通損失の低減を実現しました。

RBN50N65T1UFWAは650V/50AのIGBT製品で、コレクタ・エミッタ間飽和電圧が低く、パワー・スイッチング・アプリケーションに使用できます。 Unsawn waferで提供されます。

アプリケーション

  • 無停電電源装置
  • 溶接機
  • 太陽光発電インバータ
  • 電力変換システム

適用されたフィルター