特長
- VDSS = 80V
- 標準駆動電圧対応:VGS(th) = 2.0V〜4.0V
- 超低オン抵抗:RDS(on) = 1.3mΩ max.
- ID(DC) = 340A
- 低入力容量
- 低熱抵抗
- 100%アバランシェテスト
- 鉛フリー端子めっき:RoHS適合
- MSL1(IPC/JEDEC J-STD-020)
説明
RBE013N08R1SZPW NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を適用したTOLTパッケージの製品です。 TOLTパッケージはガルウイングタイプのリードで熱応力に強く、上面冷却構造によってシステムの放熱性向上に貢献します。
ルネサスのREXFET-1スプリットゲート技術は、低RDS(on)と高いスイッチング性能を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Qualification Level | Industrial |
| Nch/Pch | Nch |
| Channels (#) | 1 |
| Standard Pkg. Type | TOLT |
| Gate Level | Standard |
| VDSS (Max) (V) | 80 |
| ID (A) | 340 |
| RDS (ON) (Max) @10V (mohm) | 1.3 |
| Pch (W) | 468 |
| Ciss (Typical) (pF) | 14000 |
| Qg typ (nC) | 185 |
| Series Name | REXFET-1 |
パッケージオプション
| Pkg. Type | Pkg. Dimensions (mm) | Lead Count (#) |
|---|---|---|
| TOLT | 9.90 x 15.00 x 2.30 | 16 |
製品比較
| RBE013N08R1SZPW | RBA013N08R1SBPW | RBE011N08R1SZPW | |
| VDSS (Max) (V) | 80 | 80 | 80 |
| RDS (ON) (Max) @10V (mohm) | 1.3 | 1.3 | 1.06 |
| ID (A) | 340 | 340 | 360 |
| Standard Pkg. Type | TOLT | TOLT | TOLT |
| Qualification Level | Industrial | Automotive | Industrial |
アプリケーション
- モータ制御
- DC/DC電力変換
- 産業オートメーション
- データセンター
- エネルギーインフラ
- 電動工具
- ロボティクス
適用されたフィルター