メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VDSS = 80V
  • 標準駆動電圧対応 :VGS(th) = 2.0V〜4.0V
  • 超低オン抵抗:RDS(on) = 1.3mΩ max.
  • ID(DC) = 340A
  • 低入力容量
  • 低熱抵抗
  • 100%アバランシェテスト
  • AEC-Q101 準拠
  • 生産部品承認プロセス(PPAP)対応可能
  • 鉛フリー端子めっき:RoHS適合
  • MSL1(IPC/JEDEC J-STD-020)

説明

RBA013N08R1SBPW NチャネルパワーMOSFETは、REXFET-1スプリットゲート技術を適用したTOLTパッケージの製品です。 TOLTパッケージはガルウイングタイプのリードで熱応力に強く、上面冷却構造によってシステムの放熱性向上に貢献します。

ルネサスのREXFET-1スプリットゲート技術は、低RDS(on)と高いスイッチング性能を備え、高出力・高周波アプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTOLT
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)80
ID (A)340
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)1.3
Pch (W)468
Ciss (Typical) (pF)14000
Qg typ (nC)185
Series NameREXFET-1

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
TOLT9.90 x 15.00 x 2.3016

アプリケーション・ブロック図

6.6kW onboard charger block diagram combines a single-stage bidirectional AC/DC architecture with a DAB approach enabled by advanced GaN technology.
6.6kW 単段式車載充電器 (OBC)
DABトポロジーを採用した単段式GaNベースの双方向車載用充電器で、高効率、コンパクトなサイズ、および高い信頼性を実現

その他アプリケーション

  • 48Vバッテリシステムとモータ駆動
  • 小型トラクション(二輪車、三輪車)
  • オンボードチャージャー(OBC)
  • 充電ステーション
  • 低電圧DC/DC

適用されたフィルター