特長
- ISO 26262:2018 ASIL Cに準拠して開発された製品
- 差動ブリッジ・センサ入力、オンチップまたは外部温度センサを選択可能 – PTC、NTC、PN-接合、センサ・ブリッジ抵抗
- 1mV/V〜800mV/Vのセンサスパン、12〜18ビットの分解能
- 測定されたブリッジ・センサ入力信号のオフセット、ゲイン、高次非線形性、温度係数の補償
- 精度:
- -40°C〜+125°Cで0.25%FS
- -40°C〜+155°Cで0.5%FS
- 内部出力更新レート:最大200μs(最速モード)
- SENT規格SAE J2716 Rev.4(APR2016)に準拠し、ティック時間を1μsに延長し、SENT出力時間を282μs(2つの高速チャネル)に延長
- カットオフ周波数が10Hz〜1000Hzの3次デジタルLPF
- 迅速なキャリブレーション:ワンパスのエンドオブラインキャリブレーションアルゴリズムにより、製造コストを最小限に抑えます
- 外付け部品の数が最小限であるため、クラス最高のフォームファクタのセンサモジュールを設計できます
- AEC-Q100 グレード0準拠
- 動作温度範囲は-40°C〜+155°Cで、100時間までならば+165°C
説明
このRAA2S4263は、SENTまたはI2C出力を備えた最上位の車載用センサ信号コンディショナ(SSC)で、差動ブリッジセンサ信号の正確な増幅と補正のために設計されています。 優れたアナログ・プリアンプとセンサ・オフセット補正により、突出した精度と信頼性を提供し、ほぼすべての抵抗性ブリッジに適応できます。 高度な信号処理は、16ビットRISCマイクロコントローラを使用して正確なコンディショニング計算を行い、データを不揮発性メモリに保存します。 信頼性の高いデータ伝送は、デジタルSENTインタフェースを経由して確実に実行され、単一の出力ピンを介して信頼できる動作を実現しています。 過酷な環境向けに設計されたこの製品は、堅牢な保護回路、優れた電磁両立性、および包括的な診断機能を備えています。 さらに、このRAA2S4263はエンドオブラインキャリブレーションをサポートし、簡単な設定とキャリブレーション用にOWIまたはI2Cインタフェースを提供します。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Function | Resistive SSC |
| Automotive Qual. | Yes |
| Supply Voltage (V) | 4.5 - 5.5 |
| Input Type | Single-bridge |
| Interface | I2C, SENT |
| Adj. Analog Gain | 1 - 912 |
| Resolution (bits) | 18 |
| Sample Rate Max (KHz) | 5 |
| Temp. Range (°C) | -40 to 165°C |
パッケージオプション
| Pkg. Type |
|---|
| WAFER |
製品比較
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| RAA2S4263 | ZSSC4161 | ZSSC4162 | ZSSC4165 | ZSSC4169 | |
| Function | Resistive SSC | Resistive SSC | Resistive SSC | Resistive SSC | Resistive SSC |
| Automotive Qual. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Supply Voltage | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5, 4.75 - 5.25 | 4.5 - 5.5 | 4.5 - 5.5, 4.75 - 5.25 | 4.5 - 5.5, 4.75 - 5.25 |
| Input Type | Single-bridge | PTC, Single-Bridge, Single-bridge, Temperature Diode | NTC, PTC, Single-Bridge, Temperature Diode | Dual-Bridge, Dual-bridge, NTC, PTC, Temperature Diode | Single-Bridge, Single-bridge, Temperature Diode |
| Interface | I2C, SENT | I2C, SENT | I2C, SENT | I2C, SENT, ZACwire™ | I2C, SENT |
| Adj. Analog Gain | 1 - 912 | 1 - 200, 2.1 - 200 | 1 - 200 | 1 - 200, 2.1 - 200 | 2.1 - 200 |
| Resolution (bits) | 18 | 14-18, 18 | 14-18 | 14-18, 18 | 14 |
| Sample Rate Max (KHz) | 5 | 1.33, 1.48 | 1.45 | 0.9, 1.16 | 0.66, 1.3 |
| Temp. Range (°C) | -40 to 165°C | -40 to +150°C, -40 to 150°C | -40 to +150°C, -40 to 150°C | -40 to +150°C, -40 to 150°C, 0 to +70°C | -40 to +150°C, -40 to 150°C |
アプリケーション
- エンジン制御システムの圧力センシング
- 油圧および空気圧システムの監視
- HVAC圧力測定
- 差動およびシングルエンドブリッジセンサ
- 車載用センサのシグナルコンディショニング
- 産業用オートメーションおよび制御システム
適用されたフィルター