メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

RTKA278831Bx0000BU評価ボードは、RAA278831 ASIL Bビデオ診断ICの主要機能を評価するための評価プラットフォームです。 RAA278831は、ISO 26262機能安全規格のASIL Bに準拠した車載ヘッドアップディスプレイ(HUD)システム向けに設計された高集積LCDビデオプロセッサです。

RTKA278831BF0000BU評価ボードには、Full HD(1920×1080)デュアルLVDS LCDパネル、USBドングル、およびTW_Terminal GUIツールが付属しています。 TW_Terminalを使用することで、レジスタ設定の変更結果をLCDパネル上でリアルタイムに確認できます。

RTKA278831BH0000BU評価ボードには、1280×800シングルLVDS LCDパネル、USBドングル、およびTW_Terminal GUIツールが付属しています。 TW_Terminalを使用することで、レジスタ設定の変更結果がLCDパネル上にリアルタイムで反映されます。

特長

  • 汎用性の高い評価・開発プラットフォーム
  • TW-USBドングルインタフェースを介したPCベースのファームウェア開発およびデバッグ
  • TW-Terminal GUIツールによるRAA278831の全レジスタへのアクセスおよび設定変更
  • レジスタの読み出し・書き込みをリアルタイムに実行し、設定変更の結果を付属のLCDパネル上で確認可能
  • 搭載コネクタおよびヘッダを介してRAA278831の各ピンへ容易にアクセス可能

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。