メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
超低自己消費電流を実現した車載11チャネルASIL-D PMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:VPL
Lead Count (#):66
Pkg. Dimensions (mm):4.5 x 7.5 x 1.07
Pitch (mm):0.7

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Lead Count (#)66
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free Ball Terminal (SAC-Q)-e6
Assembly LocationTAIWAN
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Comm. InterfaceI2C & SPI
Device FunctionsPower supply, Functional Safety
Function11-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage Range (V)2.7 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)11
Length (mm)4.5
Linear OutputYes
MOQ3000
Output Current Max (A)12
Outputs (#)11
Parametric ApplicationsVehicle Computers, Communication Gateway, Domain Server, Application Server
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.7
Pkg. Dimensions (mm)4.5 x 7.5 x 1.07
Pkg. TypeLFBGA
Processor NameR-CAR S4, V4H, V4M,
Processor SupplierRenesas
Product TypeSoC
Qualification LevelAutomotive
Step-up DC/DC converter Channels (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Switching Frequency (MHz)2 - 2
Target applicationsVehicle Computers, Communication Gateway, Domain Server, Application Server
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Thickness (mm)1.07
Total step-down DC/DC converter channels (#)5
Tstg (Max) (°C)150
Tstg (Min) (°C)-65
USB-Power ManagementNo
Wafer Fab LocationTAIWAN
Width (mm)7.5

説明

RAA271005は、R-Car SoCシリーズに適した汎用パワーマネジメントIC(PMIC)です。 DC/DCスイッチングレギュレータ × 5chと低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)× 6chを内蔵しています。 DCDC5スイッチングレギュレータは、降圧モードまたは昇圧モードで動作するように設定できます。

RAA271005は低消費電力動作に対応しており、スイッチングレギュレータ × 3(Buck3~Buck5)は低自己消費電流向けに最適化されています。

RAA271005はASIL Dまでの機能安全をサポートし、出力電圧監視用の独立したリファレンス、デュアル内部温度モニタ、チャレンジレスポンス方式ウォッチドッグタイマ、SoCおよびMCUのエラーピンモニタ、リセットジェネレータ、専用の安全制御ステートマシン、安全シャットダウンパスを備えています。 内蔵12ビットADCにより、すべての入力レール、出力レール、内部温度を監視できるほか、外部アナログソースを監視するための追加入力も備えています。

RAA271005は、0.65mmピッチの6 × 11 BGAパッケージで提供されます。 AEC-Q100 Grade 1動作に対応し、-40°C~+125°Cの周囲温度範囲をサポートします。

RAA271041もご覧ください。 本製品はRAA271005と連動し、R-Car S4に対応します。