メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
車載アプリケーション向け汎用SoC PMIC

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:LFBGA
Pkg. Code:VPK
Lead Count (#):60
Pkg. Dimensions (mm):5.7 x 8.5 x 1.12
Pitch (mm):0.8

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090

製品スペック

Lead Count (#)60
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeYes
Pb Free CategoryPb-Free Ball Terminal (SAC-Q)-e6
Battery InterfaceNo
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Carrier TypeReel
Comm. InterfaceI2C & SPI
Country of AssemblyMALAYSIA, TAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Device FunctionsPower supply
Function7-ch PMIC
GPIOs (#)5
Input Voltage (Max) (V)5.5
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage Range (V)2.7 - 5.5
Integrated Battery ChargerNo
Integrated step-down DC/DC Converter Channels (#)7
Length (mm)5.7
Linear OutputYes
MOQ3000
Output Current Max (A)15
Outputs (#)7
Parametric ApplicationsADAS
Parametric CategoryMulti-Channel Power Management ICs (PMICs)
Pitch (mm)0.8
Pkg. Dimensions (mm)5.7 x 8.5 x 1.12
Pkg. TypeLFBGA
Processor NameR-CAR M3, M3E, M3N, H3, V3H
Processor SupplierRenesas
Product TypeSoC
Qualification LevelAutomotive
Step-up DC/DC converter Channels (#)0
Supply Voltage (V)2.7 - 5.5
Switching Frequency (MHz)2 - 2
Target applicationsAutomotive Vision System
Thickness (mm)1.12
Total step-down DC/DC converter channels (#)7
Tstg (Max) (°C)150
Tstg (Min) (°C)-65
USB-Power ManagementNo
Width (mm)8.5

説明

RAA271000はルネサスR-Car SoCシリーズに最適な汎用電源管理用集積回路(PMIC)です。 RAA271000には5つのDC/DC降圧レギュレータと2つの低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)を備えています。 RAA271000は機能安全ASIL Cまで対応するために、監視機能用に独立した基準回路、デュアル内部温度モニター、チャレンジ・レスポンス方式ウォッチドッグタイマー、SoCエラーピンモニター、リセット、専用安全制御ステートマシン、安全遮断経路を備えています。 12ビットADCはすべての入力レール、出力レール、内部温度と、外部アナログソースを監視することができます。