メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Advanced linear digital modulation scheme
  • Flexible phase assignment from 0 to 8 phases on Rail 0, 0 to 3 phases on Rail 1, and 0 to 2 phases on Rail 2
  • SVI3 Type II support on Rail 2
  • Up to 1MHz switching frequency operation for high density designs
  • SMBus and PMBus V1.3 compatible
  • Full compliance to AMD SVI3 spec up to 50MHz

説明

The RAA229139 is a digital triple output multiphase (X+Y+Z ≤ 8) PWM controller compliant with AMD SVI3 specifications. The RAA229139 can be configured to support flexible phase assignments up to a maximum of eight phases on Rail 0, a maximum of three phases on Rail 1, and up to two phases on Rail 2. The RAA229139 supports the AMD SVI3 interface along with PMBus V1.3 specifications, making it ideal for controlling the microprocessor core and system rails in AMD SVI3 platforms.

パラメータ

属性値
Outputs (Max) (#)3
Phases (Max)8
Input Voltage (Min) (V)3
Input Voltage (Max) (V)4.3
Bias Voltage Range (V)3.13 - 3.46
Parametric ApplicationsSVI3
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-55 to 125°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN6.0 x 6.0 x 0.85520.4

アプリケーション

  • Core, graphics, and auxiliary rails for AMD SVI3 processors
Part NumberStatusSamplesStockPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)
RAA229139GNP#HA0ActiveAvailableOut of StockVFQFPN1ku | $1.1552#Reel3YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-55 to 125°C
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。