メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 700V 5Ω MOSFETを内蔵
  • 電流モード制御による固定周波数PWM動作
  • 軽負荷時のバーストモード動作
  • 保護:
    • 短絡保護(SCP)
    • 過負荷保護(OLP)
    • 入力低電圧保護(VINUV)
    • VCC過電圧保護(VCCOV)
    • 出力オープンループ保護 (OLP)
    • 巻線短絡保護(SWP)
    • 過熱保護(OTP)

説明

RAA223881は、700VパワーMOSFETを内蔵した絶縁型フライバックレギュレータで、家電製品、エアコン、15W出力の汎用絶縁型電源などの高入力電圧アプリケーション向けに費用対効果の高いソリューションを提供します。 フライバックレギュレータは、65kHzの固定スイッチング周波数で動作し、電流モード制御を採用しています。 軽負荷時には、バーストモードで動作して消費電力を低減し、2次側フィードバックを使用して優れた出力電圧レギュレーションを提供します。 このRAA223881は、高電圧(HV)スタートアップを内蔵しているため、システム部品点数を少なくすることができます。 また、周波数ディザリングも提供し、EMIフィルタの設計を簡素化します。 このデバイスは、7 Ld PDIPパッケージで提供されます。

パラメータ

属性
Topology CharacteristicSSR Flyback
Control ModePeak Current Mode DCM/CCM
UVLO Rising (V)12
UVLO Falling (V)8
VBIAS (Max) (V)30
PWMs (#)1
Output Power Max (W)15
Switching Frequency (KHz)65 - 65
Controller / IntegratedIntegrated
Advanced FeaturesBuilt-in HV startup
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
PDIP9.3 x 6.3 x 3.3072.5

アプリケーション

  • 大型家電
  • 空調機
  • 産業機器
  • テレビ、セットトップボックス、またはLCD/LEDモニタ用の補助電源
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA2238814GSP#AA1ActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
PDIP1ku | $0.797#TubeNot ApplicableYesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3-40 to +125°CMALAYSIA, TAIWANKOREA

Renesas Boards & Kits