メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です
高精度電流・温度モニタ内蔵20Aスマートパワーステージ(SPS)

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:PQFN
Pkg. Code:LIC
Lead Count (#):25
Pkg. Dimensions (mm):4.0 x 5.0 x 0.76
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeExempt
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8542.39.0090
RoHS (RAA221320RGNP#HB0)ダウンロード

製品スペック

Lead Count (#)25
Carrier TypeReel
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Pb (Lead) FreeExempt
Pb Free CategoryPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
Country of AssemblyMALAYSIA, THAILAND
Country of Wafer FabricationTAIWAN
Bias Voltage Range (V)3.135 - 3.465
Input Voltage (Max) (V)16
Input Voltage (Min) (V)3
Length (mm)4
MOQ3000
Output Current (Max) [Rail 1] (A)20
Parametric CategorySmart Power Stages
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)4.0 x 5.0 x 0.76
Pkg. TypePQFN
Qualification LevelStandard
Switching Frequency (KHz)1.5 - 1.5
Temp. Range (°C)-40 to +105°C
Thickness (mm)0.76
Width (mm)5

説明

RAA221320は、ISL68xxx/69xxxデジタルマルチフェーズ(DMP)コントローラと互換性のあるスマートパワーステージ(SPS)です。 SPSには高精度な電流モニタと温度モニタが内蔵され、コントローラにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを実現します。これらのモニタは、DCR検出ネットワークと関連する熱補償が不要なため、設計を簡素化し、性能を向上させることができます。 業界をリードする熱強化型4x5 PQFNパッケージにより、PCB全体の面積を最小限に抑えることができます。

SPSは3.3V対応のトライステートPWM入力を備えており、ルネサスの多相PWMコントローラと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、SPSは、UVLO、HFET短絡、過熱、過電流などの故障保護を内蔵し、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンは、SPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や故障時にコントローラを無効にすることができます。