メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 最大ドロップアウト:180mV(3A、BIAS使用時)
  • 出力電圧精度:±1%
  • 超低出力ノイズ:7μVRMS
  • 入力電圧範囲:
    • バイアスなし:1.4V〜6.5V
    • バイアスあり:1.1V〜6.5V
  • 出力電圧範囲:
    • 電圧設定端子使用時:0.5V〜3.65V
    • 外付けFB抵抗使用時:0.5V〜5.1V
  • BIAS電圧範囲:3V〜6.5V
  • 最大動作負荷電流:3A
  • 高PSRR (VHEADROOM = 1.7V時)
  • 100kHZ:3Aで35dB
  • イネーブル制御とパワーグッド表示
  • 過電流、短絡、過熱フォルト保護
  • 優れた負荷過渡応答

説明

このRAA214035は、超低ノイズ、高PSRR、低ドロップアウトレギュレータで、わずか180mVのドロップアウト電圧で最大3Aの負荷電流を供給できます。 このデバイスは、超低電圧アプリケーション用の1.1Vの入力電圧から6.5Vまで動作します。 このRAA214035は、フィードフォワードコンデンサなしで超低出力ノイズと高いPSRRを備えています。 わずか1μFのノイズ低減コンデンサ1個で7μVRMSの出力ノイズを実現するため、ノイズに敏感でスペースに制約のあるアプリケーションに最適です。

パラメータ

属性値
Input Voltage (Min) (V)1.1
Input Voltage (Max) (V)6.5
Output Voltage (Min) (V)0.5
Output Voltage (Max) (V)5.1
Output Current 1 (Max) (A)3
Drop Out Voltage (Typical)70
Fixed Output Voltage OptionNo
PSRR (db)60
Quiescent Current900
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)7
Qualification LevelStandard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
QFN3.5 x 3.5 x 0.90200.5

製品比較

RAA214035RAA214020RAA214023
Input Voltage (Max) (V)6.55.55.5
Input Voltage (Min) (V)1.12.72.7
Output Voltage (Max) (V)5.155
Noise (10Hz to 100kHz) (μVrms)75.76.5

アプリケーション

  • センサー、イメージング、レーダー
  • テストと測定
  • 計測器、医療、オーディオ
  • RF電源
型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free CategoryCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA214035GNP#HC0ActiveAvailable在庫切れRoHS:EN
QFN1ku | $0.2620#Reel1YesNickel/Palladium/Gold-e4THAILANDKOREA
RAA214035GNP#MC0ActiveAvailable在庫ありRoHS:EN
QFN1ku | $0.2620#Reel1YesNickel/Palladium/Gold-e4MALAYSIA, THAILANDKOREA

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。