メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:HWQFN
Pkg. Code:pkg_20008
Lead Count (#):48
Pkg. Dimensions (mm):7 x 7 x 0.8
Pitch (mm):0.5

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)3
ECCN (US)3A991.a.2
HTS (US)8542.31.0025
RoHS (R7FA6T2BB3CNE#BA1)英語日本語
Pb (Lead) FreeYes

製品スペック

Carrier TypeFull Carton (Tray)
Family NameRA
Series NameRA6
Group NameRA6T2
CPU ArchitectureArm
Main CPUArm Cortex-M33
Sub CPUNo
Floating Point UnitSingle
Bit Length32
Program Memory (KB)256
Data Flash (KB)16
RAM (KB)64
ECC SRAMYes
Lead Count (#)48
Pitch (mm)0.5
Pkg. Dimensions (mm)7 x 7 x 0.8
Number of Supply Voltage(s) (#)1
Supply Voltage (V)2.7 - 3.6
I/O Ports35
DMAC or DTCDMAC&DTC
DMA (ch)8
Temperature Sensor (ch) (#)1
Power-On ResetYes
Watchdog Timer (ch)2
External Memory Bus (bit)No
DRAM I/FNo
3D GPUNo
AcceleratorTrigonometric function & IIR Filter Accelerator
MOQ3328
Temp. Range (°C)Ta=-40 to +105
External Interrupt Pins (#)16
LVD or PVDYes
Operating Freq (Max) (MHz)240
Sub-clock (32.768 kHz)No
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
SCI or UART (ch)6
SPI (ch)2
QSPI (ch)0
OSPI (ch)0
I2C (#)2
I3C (ch)0
CAN (ch)1
CAN-FD (ch)1
WirelessNo
IrDANo
LIN (#)0
SDHI (ch)0
High Resolution Output TimerYes
PWM Output (pin#)16
32-Bit Timer (ch)10
16-Bit Timer (ch) (#)0
8-Bit Timer (ch)0
Standby operable timerNo
Asynchronous General Purpose Timer / Interval Timer (ch)2
RTCNo
16-Bit A/D Converter (ch)10
14-Bit A/D Converter (ch)0
12-Bit A/D Converter (ch)10
10-Bit A/D Converter (ch)0
24-Bit Sigma-Delta A/D Converter (ch)0
16-Bit D/A Converter (ch)0
12-Bit D/A Converter (ch)2
10-Bit D/A Converter (ch) (#)0
8-Bit D/A Converter (ch)0
Analog Comparator (ch)3
OPAMP (ch) (#)0
PGA (ch)3
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
Security & EncryptionUnique ID, TRNG, AES(128/256), GHASH, Arm TrustZone
Debug InterfaceJTAG/SWD
Moisture Sensitivity Level (MSL)3
Country of AssemblyTAIWAN
Country of Wafer FabricationTAIWAN
16-bit Enhanced Timer (ch)0
16-bit High Res Timer (ch)0
32-Bit High Res Timer (ch)4
32-Bit ULPT (ch)0
Asynchronous General Purpose Timer (ch)2
CPUArm Cortex-M33
DTC (ch)1
Family NameRA
Group NameRA6T2
High-Speed Analog Comparator (ch)3
I2C (ch)2
Lead CompliantYes
Length (mm)7
LongevityTBD
Low-Power Analog Comparator (ch)0
NPUNo
Pb (Lead) FreeYes
Pkg. TypeHWQFN
QSPI Interface (#)0
SPI (#)2
Suggested KitsMCK-RA6T2
Tape & ReelNo
Thickness (mm)0.8
Width (mm)7

説明

ルネサスのRA6T2グループは、モータやインバータの制御ソリューションをターゲットにしたRA ASSP製品の第2弾です。 RA6T2は、Arm® Cortex®-M33にモータ制御用のハードウェアアクセラレータと高速フラッシュメモリを組み合わせ、240MHzの高速リアルタイム性能を実現しています。 また、次世代の高速・高応答のモータアルゴリズムの実現や、その他の通信処理などの並列処理性能の向上も可能です。 全部で20種類の型名があり、5種類のパッケージタイプがあります。 Flexible Software Package(FSP)とArmパートナエコシステムにより、高効率で高精度なモータおよびインバータ制御のための使いやすいソリューションを実現します。