メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
高 CMR,15 Mbps,CMOS 出力,8 ピン SSOP (SO-8) 高速フォトカプラ

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)EAR99
HTS (US)8541.49.8000

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Assembly LocationJAPAN
Wafer Fab LocationJAPAN
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)5.5
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)2.5
CMTI min. (kV/µs)10
Channels (#)1
Creepage Distance (mm)4
Data Speed (bps)15 Mbps
IDDH max. (mA)5
IDDL max. (mA)5
IFHL (Max) (mA)6
Io (mA)2
Isolation Voltage (Vrms)2500
Lead CompliantYes
Longevity2030 12月
MOQ20
Output TypeCMOS
Price (USD)$6.893
SW PWD max. (ns)30
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Tape & ReelNo
Target applicationsMeasuring instrument, Controller, PDP, FA network
VDD (V)5.5
VOL max. (V)0.1
field__pwd_max_ns30
tPHL (Max) (μs)0.06
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
tPLH (Max) (μs)0.06

説明

PS9851-1, PS9851-2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,高速 CMOS 出力タイプですので,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。