特長
- 応答速度が速い(15 Mbps)
- 高温動作対応(-40~+100℃)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±20 kV/μs TYP.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
- パルス幅ひずみが小さい(⎪tPHL−tPLH⎪ = 3 ns TYP.)
- エンボス・テーピング対応 :
PS9851-1-F3:1 500 個/リール
PS9851-2-F3:1 500 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
説明
PS9851-1, PS9851-2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,高速 CMOS 出力タイプですので,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Data Speed (bps) | 15 Mbps |
| Output Type | CMOS |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 5.5 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 2500 |
| VOL max. (V) | 0.1 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 60/60 |
| CMTI min. (kV/µs) | 10 |
| IDDH max. (mA) | 5 |
| IDDL max. (mA) | 5 |
| IFHL (Max) (mA) | 6 |
| SW PWD max. (ns) | 30 |
| Creepage Distance (mm) | 4 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
適用されたフィルター