警告メッセージ
セキュアドキュメントにアクセスするには、ログインまたはご登録をしてください。
特長
- 沿面距離が長い(8 mm MIN.:PS9587L1,PS9587L2)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±15 kV/μs MIN.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
- 応答速度が速い(10 Mbps)
- パルス幅ひずみが小さい(⏐tPHL-tPLH⏐ = 10 ns TYP.)
- オープン・コレクタ出力
- エンボス・テーピング対応品:
PS9587L2-E3:1 000 個/リール
PS9587L3-E3:1 000 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
BSI 認定品:No. 8937, 8938
SEMKO 認定品:No. 615433
NEMKO 認定品:No. P06207243
DEMKO 認定品:No. 314091
FIMKO 認定品:No. FI 22827
DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40019182 (オプション対応いたします)
説明
PS9587,PS9587L1,PS9587L2,PS9587L3 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR),高速ディジタル出力タイプに加え,沿面距離が長い(8 mm)ので,実装上で長沿面実装を必要とする高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
PS9587L1 は,PS9587 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS9587L2 は,PS9587 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9587L3 は,PS9587 の表面実装用リード・フォーミング品です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Data Speed (bps) | 10 Mbps |
| Output Type | Open Collector |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 7 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| VOL max. (V) | 0.6 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 75/75 |
| CMTI min. (kV/µs) | 15 |
| IFHL (Max) (mA) | 3.3 |
| SW PWD max. (ns) | 50 |
| ICCH max. (mA) | 8 |
| ICCL max. (mA) | 11 |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
| Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1) | Approved |
適用されたフィルター