メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
光結合型デルタ-シグマ変調器

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
Country of AssemblyJAPAN
Country of Wafer FabricationJAPAN
Lead CompliantYes
Longevity2031 12月
MOQ2000
Tape & ReelNo
Target applicationsAC Servo, Inverter, Solar inverter, Measurement equipment
VDD (V)5.5

説明

PS9352AL2 は,高精度⊿ΣA/D コンバータを内蔵し,入力されたアナログ電圧を 1 bit のデータ列に変換する光絶縁型 A/D コンバータです。PS9352AL2 の後段に Sinc3 フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数 ENOB = 12 bits (typ)のデジタル信号出力が得られます。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え、高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので、電流検出/電圧検出部用に最適です。