メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)
光結合型デルタ-シグマ変調器

パッケージ情報

CADモデル:View CAD Model
Pkg. Type:
Pkg. Code:
Lead Count (#):
Pkg. Dimensions (mm):
Pitch (mm):

環境及び輸出分類情報

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
RoHS (PS9352AL2-V-AX)英語日本語
ECCN (US)
HTS (US)

製品スペック

Moisture Sensitivity Level (MSL)1
Pb (Lead) FreeYes
Breakdown Voltage (BV) (kV rms)5
Lead CompliantYes
MOQ20
Tape & ReelNo
Target applicationsAC Servo, Inverter, Solar inverter, Measurement equipment
VDD (V)5.5

説明

PS9352AL2 は,高精度⊿ΣA/D コンバータを内蔵し,入力されたアナログ電圧を 1 bit のデータ列に変換する光絶縁型 A/D コンバータです。PS9352AL2 の後段に Sinc3 フィルタなどのデジタルフィルタを接続することにより、有効ビット数 ENOB = 12 bits (typ)のデジタル信号出力が得られます。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え、高い直線性(ノン・リニアリティ)を持つので、電流検出/電圧検出部用に最適です。