特長
- 沿面距離が長い (8 mm MIN.:PS9307AL2)
- 8 ピン DIP に比べ実装面積約 50%削減
- 出力ピーク電流 (0.6 A MAX., 0.4 A MIN.)
- 高速スイッチング (tPLH, tPHL = 150 ns MAX.)
- 瞬時同相除去電圧が高い (CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
- 動作周囲温度 (125 ℃)
- エンボス・テーピング対応品:PS9307AL-E3, PS9307AL2-E3:2 000 個/リール
- 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:No. E72422
CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
SEMKO 認定品 (EN 60065, EN 60950)
DIN EN 60747-5-5 (VDE 0884-5) 認定品 (オプション対応いたします)
説明
PS9307AL, PS9307AL2 は,入力側に GaAlAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオード,信号処理回路,高速大電流回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いた高速フォトカプラです。
PS9307AL, PS9307AL2 は既存の 8 ピン DIP に比べ,実装面積が約 50%減少となる 6 ピン SDIP パッケージを採用しています。
高耐ノイズ (高 CMR),高速スイッチングを実現し,IGBT およびパワーMOS FET のゲート駆動用に最適です。
PS9307AL は,表面実装用リード・フォーミング品です。
PS9307AL2 は,長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Parametric Subcategory | IGBT Drive |
| Channels (#) | 1 |
| Peak Output Current IPK (A) | 0.6 |
| Supply Voltage (V) | 10 - 30 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| DC IFLH max. (mA) | 5 |
| SW tPLH, tPHL max. (ns) | 150 |
| SW PWD max. (ns) | 50 |
| SW PDD max. (ns) | 80 |
| CMTI min. (kV/µs) | 50 |
| UVLO | No |
| CLAMP | No |
| Desat | No |
| Creepage Distance (mm) | 7 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
適用されたフィルター