メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 応答速度が速い(15 Mbps)
  • 高温動作対応(-40~+100℃)
  • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±20 kV/μs TYP.)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 3 750 Vr.m.s.)
  • パルス幅ひずみが小さい (|tPHL–tPLH| = 3 ns TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:PS9151-F3 :2 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:UL1577, Single protection
    VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

説明

PS9151 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)に加え,高速 CMOS 出力タイプですので,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
Data Speed (bps)15 Mbps
Output TypeCMOS
Absolute max. rated Power Supply Voltage (V)5.5
Isolation Voltage (Vrms)3750
Detector IOH@Vcc30V max. (µA)0.1
VOL max. (V)0.1
tPHL/tPLH max. (ns)60/60
CMTI min. (kV/µs)15
IDDH max. (mA)5
IDDL max. (mA)5
IFHL (Max) (mA)5
SW PWD max. (ns)30
Creepage Distance (mm)4.2
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved

適用されたフィルター