メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 実装面積40%削減(5-pin SOP 2個)
  • 消費電力が低い(VCC = 3.3 V)
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • 応答速度が速い(tPHL = 0.6 μs MAX., tPHL = 0.9 μs MAX.)
  • テーピング対応品:
    PS8821-1-F3, F4:1 500 個/リール
    PS8821-2-F3, F4:1 500 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL認定品:File No. E72422
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品(オプション対応いたします)

説明

PS8821-1, -2は,入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し,出力側にPINフォトダイオードと増幅用高速トランジスタを同一チップ上に構成した受光素子を用いた高速フォトカプラです。

小型・薄型タイプですので高密度実装を必要とされる高速インタフェース回路に最適です。

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージPb (Lead) Free
PS8821-2-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageYes
PS8821-2-F3-AXObsoleteN/A在庫ありRoHS:EN
RoHS:JA
PackageYes
PS8821-2-V-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageYes
PS8821-2-V-F3-AXObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
PackageYes
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。