メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • Ultra small flat-lead package (4.6 (L) × 2.5 (W) × 2.1 (H) mm)
  • High collector to emitter voltage (VCEO = 120 V)
  • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
  • Ordering number of taping product: PS2913-1-F3: 3 500 pcs/reel
  • Safety standards
    UL approved: UL1577, Single protection
    BSI approved: BS EN 62368-1, Supplementary insulation
    VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

説明

The PS2913-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in one package for high density mounting applications.
An ultra small flat-lead package has been provided which realizes a reduction in mounting area of about 30% compared with the PS28xx series.

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)120
IC max (mA)30
Isolation Voltage (Vrms)2500
CTR (min)%50
CTR (Max)%200
IF at CTR (mA)1
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)10
SW tf Typ. (µs)10
SW ton Typ. (µs)80
SW toff Typ. (µs)50
Creepage Distance (mm)4
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
I/O TypeDC/Single
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2913-1-AXActiveAvailable2030 Dec在庫ありPackage1ku | $1.6871YesJAPANJAPAN
PS2913-1-F3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.661YesJAPANJAPAN
PS2913-1-V-AXActiveAvailable2030 Dec在庫切れPackage1ku | $1.8821YesJAPANJAPAN
PS2913-1-V-F3-AXActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.6721YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。