メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • 電流伝達率が高い(CTR = 2 000% TYP.)
  • 応答速度が速い(tr, tf = 100 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    PS2562L-1-F3 :2 000 個/リール
    PS2562L2-1-E3:1 000 個/リール
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    BSI 認定品:No. 7112/7420
    SEMKO 認定品:No. 903238
    NEMKO 認定品:No. P09210868
    DEMKO 認定品:No. 314999
    FIMKO 認定品:No. FI 25119
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862(オプション対応いたします)

説明

PS2562-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,おのおの独立にアイソレーションされたチャネルを有しており,各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。
また,出力がダーリントンとなっているために低電流入力が可能です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2562L-1 は,PS2562-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2562L1-1 は,PS2562-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2562L2-1 は,PS2562-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)40
IC max (mA)200
Isolation Voltage (Vrms)5000
CTR (min)%200
IF at CTR (mA)1
VCE at CTR (V)2
SW tr Typ. (µs)100
SW tf Typ. (µs)100
Creepage Distance (mm)7
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
I/O TypeDC/Darlington
型名状態サンプル長期供給在庫パッケージ参考価格(米ドル)Moisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
PS2562L2-1-AActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.3241YesJAPANJAPAN
PS2562L2-1-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.3941YesJAPANJAPAN
PS2562L2-1-V-AActiveAvailable2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.3821YesJAPANJAPAN
PS2562L2-1-V-F3-AActiveN/A2031 Dec在庫ありPackage1ku | $0.4051YesJAPANJAPAN
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。