メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High isolation voltage (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • Ordering number of taping product: PS2561AL-1-F3 : 2 000 pcs/reel PS2561AL2-1-E3: 1 000 pcs/reel
  • Pb-Free product
  • Safety standards UL approved: No. E72422 CSA approved: No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950) BSI approved: No. 7112/7420 SEMKO approved: No. 903238 NEMKO approved: No. P09210868 DEMKO approved: No. 314999 FIMKO approved: No. FI 25119 DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) approved: No. 40008862 (Option)

説明

Support is limited to customers who have already adopted these products.

The PS2561A-1 is an optically coupled isolator containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor to realize an excellent cost performance. The PS2561A-1 is in a plastic DIP (Dual In-line Package) and the PS2561AL-1 is lead bending type (Gull-wing) for surface mount. The PS2561AL1-1 is lead bending L1 type and the PS2561AL2-1 is lead bending L2 type (Gull-wing).

Part NumberStatusSamplesLongevityStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)
PS2561AL2-1-ANRNDN/A2030 DecOut of StockContactPackage1ku | $0.183
PS2561AL2-1-F3-ANRNDN/A2030 DecOut of StockContactPackage1ku | $0.159
PS2561AL2-1-V-ANRNDN/A2030 DecIn StockContactPackage1ku | $0.281
PS2561AL2-1-V-F3-ANRNDN/A2030 DecOut of StockContactPackage1ku | $0.171
PS2561AL2-1Y-ANRNDN/A2030 DecOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
PS2561AL2-1Y-F3-ANRNDN/A2030 DecOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
PS2561AL2-1Y-V-ANRNDN/A2030 DecOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
PS2561AL2-1Y-V-F3-ANRNDN/A2030 DecOut of StockRoHS:EN
RoHS:JA
Package
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。