メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 動作周囲温度110°C 対応
  • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • コレクタ・エミッタ間電圧が高い(VCEO = 80 V)
  • 電流伝達率が高い(CTR = 160% TYP.)
  • 応答速度が速い(tr = 3 μs TYP., tf = 5 μs TYP.)
  • エンボス・テーピング対応品:
    PS2561DL-1-F3 :2 000 個/リール
    PS2561DL2-1-E3:1 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    BSI 認定品:No. 7112/7420
    SEMKO 認定品:No. 903238
    NEMKO 認定品:No. P09210868
    DEMKO 認定品:No. 314999
    FIMKO 認定品:No. FI 25119
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862 (オプション対応いたします)

説明

PS2561D-1 は,GaAs 赤外LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子で,各種インタフェース回路,信号伝達回路などに最適です。
特に海外安全規格に対応した製品です。
PS2561DL-1 は,PS2561D-1 の表面実装用リード・フォーミング品です。
PS2561DL1-1 は,PS2561D-1 の長沿面実装用リード・フォーミング品です。
PS2561DL2-1 は,PS2561D-1 の長沿面表面実装用リード・フォーミング品です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)80
IC max (mA)50
Isolation Voltage (Vrms)5000
CTR (min)%50
CTR (Max)%400
IF at CTR (mA)5
VCE at CTR (V)5
SW tr Typ. (µs)3
SW tf Typ. (µs)5
Creepage Distance (mm)8
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard CQC (GB4943.1)Approved
Safety Standard BSI (BS EN IEC 62368-1)Approved
I/O TypeDC/Single

適用されたフィルター