メインコンテンツに移動

概要

説明

The SLG46826 programmable mixed-signal matrix IC with in-system programmability provides a small, low-power component for commonly used mixed-signal functions. The user creates the circuit design by programming the multiple-time programmable non-volatile memory (NVM) to configure the interconnect logic, the IOs, and the macrocells of the SLG46826. This highly versatile device allows for a wide variety of mixed-signal functions to be designed within a very small, low-power single integrated circuit.

特長

  • In-System Programmability
  • Multiple-Time Programmable Memory
  • Wide Range Power Supply
    • 2.5V (±8%) to 5V (±10%) VDD
    • 1.8V (±5%) to 5V (±10%) VDD2 (VDD2 ≤ VDD)
  • Operating Temperature Range: -40°C to 85°C
  • RoHS-Compliant/Halogen-Free
  • Macrocells Overview
    • Two High-Speed General-Purpose Rail-to-Rail Analog Comparators (ACMPxH)
    • Two Low-Power General-Purpose Rail-to-Rail Analog Comparators (ACMPxL)
    • Two Voltage References (Vref)
      • Two Vref Outputs
    • Eleven Combination Function Macrocells
      • Three Selectable DFF/Latch or 2-bit LUTs
      • One Selectable Programmable Pattern Generator or 2-bit LUT
      • Six Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs
      • One Selectable Pipe Delay or Ripple Counter or 3-bit LUT
    • Eight Multi-Function Macrocells
      • Seven Selectable DFF/Latch or 3-bit LUTs + 8-bit Delay/Counters
      • One Selectable DFF/Latch or 4-bit LUT + 16-bit Delay/Counter
    • Serial Communications: I2C Protocol Interface
    • 2-Kbit (256 x 8) I2C-Compatible (2-Wire) Serial EEPROM Emulation with Software Write Protection
    • Programmable Delay with Edge Detector Output
    • Deglitch Filter with Edge Detector
    • Three Oscillators (OSC)
      • 2.048 kHz Oscillator
      • 2.048 MHz Oscillator
      • 25 MHz Oscillator
    • Analog Temperature Sensor
    • Power-On Reset (POR)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Go Configureソフトウェアハブ
Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
Software Package ルネサス
1件
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
モデル-その他 ZIP 9.81 MB
1件
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング