メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

CCE4502-EVAL-V4評価ボードは、フレームハンドラを内蔵した CCE4502 IO-LinkデバイスPHYの評価用に開発されています。

このCCE4502は、高集積デバイスIO-Link準拠トランシーバICです。 組み込みハードウェアベースIO-Linkフレームハンドラは、IO-Linkプロトコルのフル処理機能を提供し、UARTインターフェースを介してホストマイクロコントローラ(MCU)に簡単に接続できます。

特長

  • ルネサス ARM Cortex-M33 μC RA4M2
  • SWDおよびUSB経由でプログラム可能
  • リセットボタン
  • 電源およびユーザーLEDインジケータ
  • ルネサス 8 Kbit EEPROM
  • 追加オンボード保護回路
  • CCE4502 3.3VバックモードIO-LinkデバイスIC
  • M12コネクタ+IO-Linkインターフェース用端子台
  • ルネサスHS3001温度および湿度センサ
  • ルネサス SLG46826V GreenPAK TM(LEDドライバとして設定)
  • すべてのピンが、マイクロコントローラおよびIO-LinkデバイスIC用のピンヘッダを介してアクセス可能
  • セクションの独立した使用
  • IQ² DevelopmentのIO-Linkデモ用ソフトウェアスタック

使用製品

HS3001
高性能 相対湿度・温度センサ
R1EX25008A
Serial Peripheral Interface 8k EEPROM (1024-word × 8-bit)
SLG46826
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.3~5.5V、17 GPIO、4 ACMP、マルチタイムプログラマブル、I2C、デュアル電源VDD2範囲:1.71~5.5V
RA4M2
100MHz Arm Cortex-M33 TrustZone、高集積、低電力消費

サンプル&ご購入

CCE4502-EVAL-V4 Evaluation Board

CCE4502-EVAL-V4

廃止品

アプリケーション

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。