概要
CCE4503-EVAL-V3評価ボードは、 CCE4503 IO-Linkデバイス・トランシーバーの評価及びデモ用に開発されています。
このCCE4503は、デバイスサイドのIO-Link準拠トランシーバです。 小さく、シンプルにアプリケーションを維持しつつ、 IO-Linkに準拠した通信機能と高度な保護回路や追加機能を提供しています。
特長
- ルネサス Arm Cortex-M33 μC RA4M2
- SWDおよびUSB経由でプログラム可能
- リセットボタン
- 電源およびユーザーLEDインジケータ
- ルネサス 8 Kbit EEPROM
- 追加オンボード保護回路
- CCE4503 3.3V IO-Linkデバイストランシーバ
- M12コネクタ+IO-Linkインターフェース用端子台
- HS3001温度および湿度センサ
- SLG46826V GreenPAK(LEDドライバとして設定)
- すべてのピンが、マイクロコントローラおよびIO-Linkデバイストランシーバ用のピンヘッダを介してアクセス可能
- セクションの独立した使用
- IQ² DevelopmentのIO-Linkデモ用ソフトウェアスタック
アプリケーション
産業オートメーション使用製品
| R1EX25008A | Serial Peripheral Interface 8k EEPROM (1024-word × 8-bit) |
| RA4M2 | 100MHz Arm Cortex-M33 TrustZone、高集積、低電力消費 |
| SLG46826 | GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:2.3~5.5V、17 GPIO、4 ACMP、マルチタイムプログラマブル、I2C、デュアル電源VDD2範囲:1.71~5.5V |
サンプル&ご購入
CCE4503-EVAL-V3
アクティブ| SPQ: | 1 |
| Pb (Lead) Free: | Yes |
| Carrier Type: | Box |
| Assembly Location: | TAIWAN |
1u | $50.00参考価格