概要
説明
SLG46538は一般的に使用される混合信号機能向けに、小型で低消費電力の部品を提供します。 ユーザーは1回限りの不揮発性メモリ(NVM)をプログラミングすることで回路設計を行い、SLG46538のインターコネクトロジック、I/O ピン、マクロセルを設定することができます。 この汎用性の高いデバイスにより、様々な混合信号機能を非常に小さく、低消費電力の単一集積回路内で設計することができます。 SLG46538の追加電源(VDD2)により、同一デザイン内で2つの独立した電圧領域のインタフェースを実現することができます。 VDDとVDD2の両方の電圧ドメインに対して、各電源専用のピンを入力、出力、またはその両方(内部ロジックで動的に制御)として構成することが可能です。 マクロセルを使用することで、両ドメインにまたがる混合信号機能の実装や、高→低、低→高の両方向のレベル変換のパススルーが可能です。
この製品は、デュアル電源GreenPAK™と非同期ステートマシン搭載GreenPAK™の両方の製品ラインで利用可能です。
特長
- ロジック&ミックスド・シグナル回路
- 汎用性の高いマクロセル
- リードバック保護(リードロック)
- VDD 1.8V(±5%)~5V(±10%)
- 1.8V(±5%)~5V(±10%)VDD2(VDD2 ≤ VDD)
- 動作温度範囲:-40°C~85°C
- RoHS指令準拠/ハロゲンフリー
- マクロセル概要
- アナログコンパレータ(ACMP)x 4
- 2つの基準電圧(Vref)
- 19種類の組み合わせ機能マクロセル:
- 3つのDFF/ラッチまたは2ビットLUTを選択可能
- 連続DFF/ラッチまたは3ビットLUTのいずれかを選択可能
- 4つのDFF/ラッチまたは3ビットLUTを選択可能
- パイプ遅延または3ビットLUTのいずれかを選択可能
- プログラマブル関数発生器または2ビットLUTのいずれかを選択可能
- 5つの8ビット遅延/カウンタまたは3ビットLUTを搭載
- 2つの16ビット遅延/カウンタまたは4ビットLUTを搭載
- エッジ検出器を用いたデグリッチフィルタ x 2
- ステートマシン:
- 8つの状態
- 状態遷移からの柔軟な入力ロジック
- シリアル通信:
- I2Cプロトコル準拠
- パイプ遅延 – 16段/3出力(組み合わせ機能の一部)
- プログラマブルディレイ
- インバータ
- オシレータ(OSC)x 2:
- 25kHz/2MHzを設定可能
- 25MHzのRCオシレータ
- 水晶オシレータ
- パワーオンリセット(POR)
- 8バイトRAM+OTPユーザメモリ:
- RAM I2C経由で読み書き可能なメモリ空間
- OTPから転送されたユーザ定義の初期値
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 2.59 MB | |
デバイスエラッタ | PDF 1.01 MB | |
アプリケーションノート | PDF 404 KB | |
アプリケーションノート | PDF 689 KB | |
アプリケーションノート | PDF 338 KB | |
アプリケーションノート | PDF 417 KB | |
アプリケーションノート | PDF 503 KB | |
アプリケーションノート | PDF 522 KB | |
8件
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Go Configureソフトウェアハブ Go Configure Software Hubは、GreenPAK構成可能なミックスド・シグナル・マトリクスやForgeFPGA™デバイスなど、さまざまな製品の開発サポートを提供します。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
GreenPAK SLG46538 (STQFN-20) Development Kit with Socket Adapter
The SLG46538V-SKT includes the SLG4SA20DS-20x30 socket adapter and 50 SLG46538V (STQFN-20) samples.
GreenPAK SLG46538 (STQFN-20) 20-Pin DIP Prototyping Board
The SLG46538V-DIP 20-pin DIP prototyping board is perfect for breadboarding and fast prototypes. It requires the DIP Adapter (SLG4SA-DIP) to use it with the Advanced Development Board.
GreenPAK SLG46538 (MSTQFN-22) Development Kit with Socket Adapter
The SLG46538M-SKT includes the SLG4SA22DS-20x22 socket adapter and 50 SLG46538M (MSTQFN-22) samples.
グリーンパックSLG46538(MSTQFN-20)20ピンDIPプロトタイピングボード
SLG46538M-DIP 20ピンDIPプロトタイピングボードは、ブレッドボードやプロトタイプの短期開発に最適です。アドバンスト開発ボードで使用するには、DIP アダプター (SLG4SA-DIP) が必要です。
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になります...
このボードをリモートでテストする
GreenPAK DIP Adapter for GreenPAK Advanced Development Board
The GreenPAK™ DIP Adapter for the GreenPAK Advanced Development Board allows for using the SLG46xxxV-DIP and SLG47xxxV-DIP prototyping boards with the GreenPAK Advanced Development Board. It acts as the bridge between the advanced and DIP development platforms.
GreenPAK Serial Debugger Board (GSD)
The GreenPAK™ Serial Debugger (GSD) device can be used for programming GreenPAK programmable mixed-signal matrix IC products with multiple-time non-volatile memory (NVM) or for configuring the interconnect logic, the IOs, and the macrocells of all GreenPAK chips with an I²C interface. This...
GreenPAK Lite開発ボード
GreenPAK Lite開発ボードは、 Go Configure™ソフトウェアハブとペアで動作し、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテストなど全ての機能を提供します。 ボードの機能は、ルネサスのRX66T MCUによって提供されます。
Visual Object Detection SoM Reference Design
Acquiring, processing, analyzing, and understanding visual images requires a high-performance MPU with artificial intelligence to generate actionable digital metadata from the real world. This enables critical decision-making processes with speed and accuracy. Our System on Module (SoM) meets...
このボードをリモートでテストする
RZ/V2L PerCV.AI Reference Design
Our RZ/V2L SoM offers a versatile platform packed with features and connectivity options like wireless, USB, and CAN, simplifying the integration of system components. Paired with the RZ/V2L SoM MXT AI board, we empower developers to jumpstart hardware and software development with robust tools...
このボードをリモートでテストする
モデル
ECADモデル
SamacSysの回路図シンボル、PCBフットプリント、および3D CADモデルは、製品オプションテーブルのCADモデルリンクをクリックすることで参照できます。シンボルまたはモデルが対応していない場合は、SamacSysに直接リクエスト可能です。

製品選択
適用されたフィルター