概要
The SLG46538M-DIP 20-pin DIP prototyping board is perfect for breadboarding and fast prototyping using the SLG46538M programmable mixed-signal matrix with asynchronous state machine and dual supply IC. It requires the SLG4SA-DIP DIP Adapter to use with the Advanced Development Board.
The GreenPAK DIP Adapter is a small PCB that lets you adapt STQFN packages into a DIP footprint. This small 0.43in x 1.03in board uses a 20-pin DIP footprint with a 0.3in width. Users can also use this adapter for prototyping by making the MSTQFN package compatible with solder-free breadboards.
特長
- 低コスト
- SMT ICのプロトタイピングを簡素化
- オプションの VDD LED インジケータ
- デカップリングコンデンサ実装済
- オプションのI2Cプルアップ抵抗
サンプル&ご購入
SLG46538M-DIP
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
GreenPAK先行開発ボード
GreenPAK™先行開発ボードは、SLG46xxxX-SKT/SLG47xxxV-SKTソケットキットと使用することで、GreenPAKデバイスのプログラミング、エミュレーション、およびテスト機能など全てを提供します。
GreenPAK Designerソフトウェア( Go Configure™ Software Hubに組み込まれている)と連携して動作し、設計者は次のことが可能になりますカスタムサンプルを数分でプログラム、GreenPAKプロジェクトをインサーキットでテスト、任意のGreenPAKデバイスを使用して開発。
注意:ソケットアダプターは別途注文する必要があります
GreenPAK先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタ
GreenPAK™先行開発ボード用GreenPAK DIPアダプタは、SLG46xxxV-DIPおよびSLG47xxxV-DIPプロトタイピングボードをGreenPAK先行開発ボードと併用できます。 それは、高度な開発プラットフォームとDIP開発プラットフォームの間の架け橋として機能します。