適用されたフィルター
17製品中の17
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
長期供給
参考価格(米ドル)
サンプル
Nominal VDD
VDD2 (V)
GPIOs (#)
Special Features
ACMP Channels (#)
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
# of Programable Delays (#)
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Memory Type
Pkg. Type
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
GreenPAKプログラマブルミックスドシグナルIC、拡張温度範囲、VDD範囲:2.3-5.5V、28 GPIO、4 ACMP、I2C、ASM(12ステート)、デュアル電源VDD2範囲:2.3-5.5V
2033年 5月
1ku | $0.80
サンプル入手可能
2.3 - 5.5
2.3 - 5.5
28
ASM (12 states)
4
5
—
5
16-stage
1
RC OSC, LF OSC, Ring OSC, Crystal OSC
1
I2C
OTP
STQFN
32
4.0 x 4.0
-40 to +125°C
Automotive GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナル・マトリックス、非同期ステートマシン(8ステート)とデュアル電源(1.71~5.5VDDレンジ)、17個のGPIO付き
2045年 3月
1ku | $1.14
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
1.71 - 5.5
17
ASM (8 states)
4
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
1
I2C
OTP
TQFN
20
4.0 x 4.0
-40 to +125°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、17 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V
2038年 3月
1ku | $0.95
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
1.71 - 5.5
17
ASM (8 states)
4
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
1
I2C
OTP
TQFN
20
2.0 x 3.0
-40 to +105°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、18 GPIOs、4 ACMPs、I2C、ASM (8 States)
2037年 9月
1ku | $0.51
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
18
ASM (8 states)
4
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
1
I2C
OTP
TQFN
20
2.0 x 3.0
-40 to +105°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、11 GPIOs、3 ACMPs、I2C、ASM (8 States)、Dual Supply VDD2 Range: 1.71-5.5V
—
1ku | $0.42
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
1.71 - 5.5
11
ASM (8 states)
3
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, Ring OSC
—
I2C
OTP
TQFN
14
2.0 x 2.2
-40 to +105°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスド・シグナル・マトリクス温度範囲拡張品、VDD Range: 1.71-5.5V、12 GPIOs、3 ACMPs、I2C、ASM (8 States)
2036年 12月
1ku | $0.41
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
12
ASM (8 states)
3
7
17
8
16-stage
1
Conf. OSC, RC OSC
—
I2C
OTP
TQFN
14
2.0 x 2.2
-40 to +105°C
GreenPAKプログラマブル・ミックスドシグナルIC、VDD範囲:1.71~5.5V、16 GPIO、4 ACMP、I2C、2x P-FET(44Ω、2A)
—
1ku | $0.62
サンプル入手可能
1.71 - 5.5
—
16
2x P-FET (44Ω,2A), ASM (8 states)
4
7
17
8
16-stage
1
RC OSC, Ring OSC, Crystal OSC
—
I2C
OTP
MSTQFN
28
2.0 x 3.0
-40 to +85°C
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
長期供給
Enabled
長期供給
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Nominal VDD
Enabled
Nominal VDD
VDD2 (V)
Enabled
VDD2 (V)
GPIOs (#)
Enabled
GPIOs (#)
Special Features
Enabled
Special Features
ACMP Channels (#)
Enabled
ACMP Channels (#)
CNT/DLY (Max) (#)
Enabled
CNT/DLY (Max) (#)
LUTs (Max) (#)
Enabled
LUTs (Max) (#)
D Flip-flops (DFFs) (#)
Enabled
D Flip-flops (DFFs) (#)
Pipe Delay
Enabled
Pipe Delay
Oscillator Type
Enabled
Oscillator Type
Temperature Sensor (ch) (#)
Enabled
Temperature Sensor (ch) (#)
Interface
Enabled
Interface
Memory Type
Enabled
Memory Type
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Dimensions (mm)
Enabled
Pkg. Dimensions (mm)
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます