メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

車載用GreenPAKプログラマブル・デジアナ混載IC

車載用 GreenPAK™ はコスト効率の高い不揮発性メモリ(NVM)プログラマブルデバイスで、自動車設計者は多くのシステム機能を単一のAEC-Q100認定ICに統合することができます。GreenPAKを使用することで、設計者はシステムコスト、部品点数、消費電力を迅速に削減できるほか、サプライチェーンや信頼性の問題も低減。

無無償のGUIベースの Go Configure Software Hub と GreenPAK Development Kit を使用すると、カスタム回路の設計プロセスが費用負担無しかつ迅速に実行できるだけでなく、プログラミング言語も不要です。ルネサスは、GreenPAKアプリケーションノートライブラリと、設計例、車載用GreenPAK IC の中の機能やブロックの説明を掲載したGreenPAK Cookbookを提供しています。

使用例:インフォテインメントの電圧監視とリセット

画像
GreenPAK Use Case: Voltage monitor & reset for infotainment

利点

  • PCB面積の削減:複数のディスクリートICをひとつの小さなパッケージに集約
  • トータルBOMコスト低減:より少ない部品点数
  • 開発費不要の小規模カスタムAEC-Q100 ICを提供
  • 短いリードタイム:MPまで18週
  • 使いやすいGUIによるデザインツールのご提供

プロダクトセレクタ: 車載用GreenPAKプログラマブル・デジアナ混載IC

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ
分類 タイトル 日時
カタログ PDF 4.75 MB English , 简体中文
アプリケーションノート PDF 759 KB
AI生成コンテンツ: Failure In Time (FIT) rates and safety parameters for the AEC-Q100 GreenPAK family support integration in IEC 61508 and ISO 26262 compliant automotive and industrial safety systems. Key parameters such as failure rates, safe failure fraction, and diagnostic coverage are analyzed under defined assumptions including a 55°C ambient temperature and non-repairable product status. The document details failure mode and rate analysis, environmental considerations, and lifetime reliability, providing guidance for system integrators on using GreenPAK devices as class II hardware elements within safety-related architectures. It also references relevant datasheets, standards, and tools for comprehensive design and reliability evaluation.
カタログ PDF 272 KB
アプリケーションノート PDF 410 KB
AI生成コンテンツ: Tire pressure monitoring systems (TPMS) enhance vehicle safety by detecting under- and over-inflated tires. Two main types exist: Direct systems use sensors in each tire to measure pressure accurately, while Indirect systems estimate pressure via wheel speed sensors. This design uses a Direct system with the SLG46620V to locally measure and process tire pressure, communicating results to the vehicle’s central system. The SM5420C-060 absolute pressure sensor, certified for automotive use, provides precise pressure readings. Signal conditioning circuits convert differential sensor outputs to single-ended signals compatible with the SLG46620V ADC. The system configures gain and voltage levels to ensure accurate ADC readings. Fast local processing meets safety timing requirements, freeing the onboard computer for further analysis. The design includes programmable gain amplifiers, ADC configuration, and logic blocks to detect low, correct, or high tire pressure states.
アプリケーションノート PDF 248 KB
AI生成コンテンツ: Implement a serial-to-parallel converter for SPI communication using the SLG46620V GreenPAK programmable mixed-signal IC. The design receives SPI data and converts it into parallel outputs using an internal SPI parallel output block, enabling easy interfacing between microcontrollers and parallel devices such as displays or memory.
アプリケーションノート PDF 815 KB
AI生成コンテンツ: Random Pulse Width Modulation (RPWM) reduces acoustic noise, electromagnetic interference, and mechanical vibration in three-phase inverter applications by spreading harmonic content over a wide frequency range. RPWM varies the pulse width stochastically, mitigating issues without increasing switching frequency and losses. The RPWM scheme uses two phase-shifted sawtooth signals compared against a reference and a pseudo-random number generator to produce gate signals for inverter switches. The SLG46620 GreenPAK IC implements this scheme efficiently, replacing costly DSPs or FPGAs and reducing circuit size. Design files include schematic, BOM, and Gerber files for hardware prototyping.
カタログ
ログインしてダウンロード PDF 6.56 MB
アプリケーションノート PDF 916 KB
アプリケーションノート PDF 1.14 MB
AI生成コンテンツ: Animated automotive turn signals use running LED patterns for aesthetics and branding. These patterns require reproducible performance, low power consumption, and fault management. The SLG46620 GreenPAK IC enables flexible implementation of various animated LED patterns without an MCU, reducing PCB footprint and cost compared to discrete IC solutions. It replaces multiple components like timers, counters, flip-flops, and logic gates, costing under $0.50 and simplifying design. Design files including schematic, BOM, and Gerber files are provided for easy integration.
アプリケーションノート PDF 876 KB
AI生成コンテンツ: The document details a rain and ice detection method using infrared (IR) light reflection analyzed by GreenPAK™ SLG46620V. It explains how IR light injected at a 45° angle into windshield glass reflects internally, with raindrops attenuating the reflected beam. The design enhances LED emission power by pulsing high current at low duty cycles to improve detection sensitivity. The note includes circuit designs for IR LED driving, IR light reception, and PWM control, along with measurement results and ice sensing enhancements. Design files such as GreenPAK project files are provided for implementation.
10件