ハードウェア実装のロジック、タイミングおよびモニタリング
GreenPAKは、ユーザーが構成可能なロジック、タイミング、コンパレータ/モニタリングなどのハードウェアブロックによって機能を実現し、CPU上でファームウェアを実行する必要がありません。 言い換えれば、信号処理や状態の挙動はタスクスケジューリングや割り込み遅延、ソフトウェア上の状態ではなく、ハードウェア上の信号経路とタイミングリソースによって決定されます。 また、リセット、電源シーケンス、信号ゲート制御、デバウンス、ウォッチドッグ監視、インターロックなどの補助機能をハードウェアで実装することで、設定したロジックおよびタイミングリソースに沿った予測可能なタイミング動作と即時応答が可能になります。