適用されたフィルター
72製品中の72
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
FET Pass Device Type
VDD min. (V)
VDD max. (V)
VIN Channel 1 min. (V)
VIN Channel 1 max. (V)
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)
Input Quiescent Current Channel 2, typ (µA)
Input Quiescent Current Channel 2, max (µA)
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, typ (µA)
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, max (µA)
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)
IDS Channel 1 (A)
Pkg. Type
Enable
Output Voltage Slew Rate set by
Discharge Circuit
Undervoltage Protection
Over Voltage Protection
Power Good (PG), FAULT indicator
Reverse current blocking
Reverse voltage detection
Over Current Protection (OCP)
Over Current Protection Setting Range Channel 1
Short Circuit Protection
Over Temperature Protection (OTP)
Current Monitor Output
Internal TVS Surge Protection
Temp. Range (°C)
5.5V、70mΩ、1.5A 逆電流防止機能付きロードスイッチ
1ku | $0.39
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
2.7
5.5
65
100
0.5
2
—
—
—
—
70
1.5
WLCSP-9
Active Low
Internally Fixed
No
Yes
Yes
FAULT
Yes
Yes
Adjustable
0.16 - 1.81
No
Yes
No
No
-40 to +85°C
22V、13mΩ、6A プログラマブル過電圧保護(OVP)およびアナログ電流モニター出力付きロードスイッチ
1ku | $0.72
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
4.5
22
500
610
0.5
3
—
—
—
—
13
6
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
PG & FAULT
No
No
Adjustable
1 - 7
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +85°C
12V/5V Dual Input, Single Output Power Multiplexer with Reverse Current Blocking
1ku | $0.93
サンプル入手可能
Power MUX
—
—
4
5.5
290
400
4
10
160
400
0.5
1
40
3
FC-QFN-12
Active High
Internally Fixed
Yes
Yes
Yes
FAULT
Yes
Yes
Adjustable
0.65 - 4.08
Yes
Yes
No
No
-20 to +85°C
12V, 18mΩ, 5A Load Switch with Programmable OVP and Analog Current Monitor Output
1ku | $0.62
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
4.5
13.2
500
600
1
3
—
—
—
—
18
5
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
FAULT
No
No
Adjustable
1 - 5
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +85°C
6V、3A デュアル入力・シングル出力 逆電流防止機能付き電源マルチプレクサ
1ku | $0.80
サンプル入手可能
Power MUX
—
—
2.8
6
300
400
15
25
300
400
15
25
52
3
WLCSP-20
No
Capacitor
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Adjustable
1.3 - 3.5
Yes
Yes
No
No
-40 to +85°C
22V, 3A Dual Input, Single Output Power Multiplexer with Reverse Current Blocking
1ku | $0.88
サンプル入手可能
Power MUX
—
—
2.8
22
300
400
15
25
300
400
15
25
52
3
WLCSP-20
No
Capacitor
No
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Adjustable
1.3 - 3.5
Yes
Yes
No
No
-40 to +85°C
5.5V、45mΩ、2A 逆電流防止機能付きデュアルチャネル・ロードスイッチ
1ku | $0.33
サンプル入手可能
Dual P-Channel
—
—
1.5
5.5
3.5
5.3
1
1.5
3.5
5.3
1
1.5
45
2
STDFN-8
Active High
No
No
Yes
No
No
Yes
Yes
No
—
No
No
No
No
-40 to +85°C
5.5V, 70mΩ, 1.5A Load Switch with Reverse Current Blocking
1ku | $0.39
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
2.7
5.5
80
115
0.5
2
—
—
—
—
70
1.5
WLCSP-9
Active Low
Internally Fixed
No
Yes
Yes
FAULT
Yes
Yes
Adjustable
0.16 - 1.81
No
Yes
No
No
-40 to +85°C
5.5V, 70mΩ, 1.3A Load Switch with Reverse Current Blocking
—
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
2.5
5.5
65
100
1
2
—
—
—
—
70
1.3
WLCSP-9
Active High
Internally Fixed
No
Yes
Yes
FAULT
Yes
Yes
Adjustable
0.16 - 1.62
No
Yes
No
No
-40 to +85°C
22V、50mΩ、3A プログラマブル過電圧保護(OVP)、アナログ電流モニター出力、逆電流防止機能付きロードスイッチ
1ku | $0.79
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
4.5
22
500
600
1
3
—
—
—
—
50
3
STQFN-18
Active High
Capacitor
No
Yes
Yes
FAULT
Yes
No
Adjustable
1 - 3
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +85°C
22V, 13.1mΩ, 5A Load Switch with Programmable OVP and Analog Current Monitor Output
1ku | $0.72
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
4.5
22
500
600
1
3
—
—
—
—
13.1
5
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
FAULT
No
No
Adjustable
1 - 5
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +85°C
12V/24V, 13.3mΩ, 4A Load Switch with Programmable OVP and Analog Current Monitor Output
1ku | $0.72
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
10.8
25.2
500
600
1
3
—
—
—
—
13.3
4
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
FAULT
No
No
Adjustable
1 - 4.5
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +85°C
22V, 13.1mΩ, 4A Load Switch with Programmable OVP and Analog Current Monitor Output
1ku | $0.72
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
4.5
22
500
600
1
3
—
—
—
—
13.1
4
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
FAULT
No
No
Adjustable
1 - 4.5
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +85°C
12V/24V, 13.3mΩ, 5A Load Switch with Programmable OVP and Analog Current Monitor Output
1ku | $0.72
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
10.8
25.2
500
600
1
3
—
—
—
—
13.3
5
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
FAULT
No
No
Adjustable
1 - 5
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +85°C
22V, 13.1mΩ, 6A Load Switch with Programmable OVP and Analog Current Monitor Output
1ku | $0.72
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
4.5
22
500
600
1
3
—
—
—
—
13.1
6
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
FAULT
No
No
Adjustable
1 - 7
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +85°C
12V/24V、13.3mΩ、3.5A プログラマブル過電圧保護(OVP)およびアナログ電流モニター出力付きロードスイッチ
1ku | $0.86
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
10.8
25.2
500
650
1
15
—
—
—
—
13.3
3.5
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
FAULT
No
No
Adjustable
1 - 4
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +125°C
22V, 13.1mΩ, 3.5A Load Switch with Programmable OVP and Analog Current Monitor Output
1ku | $0.86
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
4.5
22
500
700
1
12
—
—
—
—
13.1
3.5
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
FAULT
No
No
Adjustable
1 - 4
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +125°C
12V/24V, 13.3mΩ, 4A Load Switch with Programmable OVP and Analog Current Monitor Output
1ku | $0.72
サンプル入手可能
Single N-Channel
—
—
10.8
25.2
500
600
1
3
—
—
—
—
13.3
4
STQFN-18
Active High
Capacitor
Yes
Yes
Yes
FAULT
No
No
Adjustable
1 - 4.5
Yes
Yes
Yes
No
-40 to +85°C
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
FET Pass Device Type
Enabled
FET Pass Device Type
VDD min. (V)
Enabled
VDD min. (V)
VDD max. (V)
Enabled
VDD max. (V)
VIN Channel 1 min. (V)
Enabled
VIN Channel 1 min. (V)
VIN Channel 1 max. (V)
Enabled
VIN Channel 1 max. (V)
VIN Channel 2 min. (V)
Enabled
VIN Channel 2 min. (V)
VIN Channel 2 max. (V)
Enabled
VIN Channel 2 max. (V)
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)
Enabled
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)
Enabled
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)
Enabled
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)
Enabled
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)
Input Quiescent Current Channel 2, typ (µA)
Enabled
Input Quiescent Current Channel 2, typ (µA)
Input Quiescent Current Channel 2, max (µA)
Enabled
Input Quiescent Current Channel 2, max (µA)
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, typ (µA)
Enabled
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, typ (µA)
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, max (µA)
Enabled
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, max (µA)
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)
Enabled
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)
RDSON (Typ) Channel 2 (mΩ)
Enabled
RDSON (Typ) Channel 2 (mΩ)
IDS Channel 1 (A)
Enabled
IDS Channel 1 (A)
IDS Channel 2 (A)
Enabled
IDS Channel 2 (A)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
Enable
Enabled
Enable
Output Voltage Slew Rate set by
Enabled
Output Voltage Slew Rate set by
Discharge Circuit
Enabled
Discharge Circuit
Undervoltage Protection
Enabled
Undervoltage Protection
Over Voltage Protection
Enabled
Over Voltage Protection
Power Good (PG), FAULT indicator
Enabled
Power Good (PG), FAULT indicator
Reverse current blocking
Enabled
Reverse current blocking
Reverse voltage detection
Enabled
Reverse voltage detection
Over Current Protection (OCP)
Enabled
Over Current Protection (OCP)
Over Current Protection Setting Range Channel 1
Enabled
Over Current Protection Setting Range Channel 1
Over Current Protection Setting Range Channel 2
Enabled
Over Current Protection Setting Range Channel 2
Short Circuit Protection
Enabled
Short Circuit Protection
Over Temperature Protection (OTP)
Enabled
Over Temperature Protection (OTP)
Current Monitor Output
Enabled
Current Monitor Output
Internal TVS Surge Protection
Enabled
Internal TVS Surge Protection
Temp. Range (°C)
Enabled
Temp. Range (°C)
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます