メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

マルチフェーズ DC/DCスイッチングコントローラ

ルネサスの3.5世代デジタル・マルチフェーズPWMコントローラは、デュアル出力で最大16相をサポートし、業界で最も包括的かつスケーラブルなパワーマネジメント・ソリューションの一つを提供します。 先進的なCPU、FPGA、ASICプラットフォーム向けに設計されているこれらのコントローラは、組み込みのテレメトリ機能やTLVR機能を統合し、Intel VR14/VR14.Cloud、IMVP9仕様、AMD SVI3プロトコルなどの幅広いインターフェースに対応しています。

当社の最大90Aを供給可能な幅広いスマートパワーステージ製品と組み合わせることで、ルネサスはあらゆる電源レールや電力要件に適合した、包括的で高性能な電源ソリューションを実現します。 当社は、CPU、GPU、AIなどの先進的なワークロードに対応するため、次世代の3ループおよび4ループ構成のデジタル・マルチフェーズ・コントローラによって、製品ロードマップを引き続き拡充しています。これらの新製品は、より高い電力密度、強化されたテレメトリ機能、柔軟なループ構成を実現します。

シームレスな統合

シームレスな統合

Intel VR14/VR14.Cloud、AMD SVI3、およびAVSBUSの一般的なマーケット向けアプリケーションを含む幅広いシステムにシームレスに接続し、さまざまな導入シナリオで最適なパフォーマンスを確保します。

究極のチューニング性

究極のチューニング性

PowerNavigatorを活用すれば、最適な過渡応答と簡単なチューニングを実現でき、全負荷範囲にわたって高効率かつ業界最高水準の性能を発揮できます。

共通フットプリント

共通フットプリント

効率的なランドパターンの活用と、複数のインターフェースやプロトコルとの互換性により、さまざまなシステムやアプリケーションへのスムーズな統合が可能です。

Power Designerデバイス検索

PowerCompass™を搭載したマルチロードコンフィギュレータが、お客様の要件に合ったパーツの特定、ハイレベルなシステム解析およびカスタムリファレンスデザインを支援します。

入力

電源入力

出力(dc)

出力 1
出力 2
出力 3
出力 4

PowerCompassはACデザインについては、未サポートですが、サポートしている製品をウェブサイトでご紹介します。

製品ページを見る

入力電圧源

電源入力

機能/アプリケーション

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。