適用されたフィルター
2製品中の2
Drag here to set row groups
Drag here to set column labels
型名
説明
ブロック図
状態
在庫
参考価格(米ドル)
サンプル
Channels (#)
Topology [Rail 1]
Input Voltage Range (V)
Output Voltage (Max) (V)
Output Current Max/Channel (mA)
Frequency Range (MHz)
Interface
IS (mA)
IQ (Max) (μA)
Over Voltage Protection
Peak Efficiency (%)
Parametric Applications
Qualification Level
Lead Count (#)
Pkg. Type
800mA Triple Output Laser Diode Driver
アクティブ
1ku | $3.85
サンプル入手可能
—
—
—
—
—
—
Serial
—
—
No
—
Hand Held Projector, RGB Color Field Sequential Laser Projection System, さらに表示
Standard
24
TQFN
全て選択
型名
Enabled
型名
説明
Enabled
説明
状態
Enabled
状態
在庫
Enabled
在庫
参考価格(米ドル)
Enabled
参考価格(米ドル)
サンプル
Enabled
サンプル
Channels (#)
Enabled
Channels (#)
Topology [Rail 1]
Enabled
Topology [Rail 1]
Input Voltage Range (V)
Enabled
Input Voltage Range (V)
Output Voltage (Max) (V)
Enabled
Output Voltage (Max) (V)
Output Current Max/Channel (mA)
Enabled
Output Current Max/Channel (mA)
Interface
Enabled
Interface
IS (mA)
Enabled
IS (mA)
IQ (Max) (μA)
Enabled
IQ (Max) (μA)
Over Voltage Protection
Enabled
Over Voltage Protection
Peak Efficiency (%)
Enabled
Peak Efficiency (%)
Parametric Applications
Enabled
Parametric Applications
Qualification Level
Enabled
Qualification Level
Lead Count (#)
Enabled
Lead Count (#)
Pkg. Type
Enabled
Pkg. Type
to of
Page of
選択済の比較製品
5製品まで比較できます