メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • VIN_Bulk入力電源範囲:4.25V〜5.5V
  • 3ステップダウンスイッチングレギュレータ:SWA、SWB、SWC
  • SWA、SWBは二相および単相動作がプログラマブル
  • エラー注入機能
  • 永続的なエラー・ログ・レジスタ
  • 2つのLDOレギュレータ:VOUT_1.8V、VOUT_1.0V
  • セキュアモードとプログラマブルモードの動作
  • スイッチレギュレータの出力電圧、パワーアップ、パワーダウンシーケンスが独立にプログラム可能
  • 出力パワーグッド機能
  • VIN_Bulk入力電源保護機能:入力過電圧
  • 柔軟なオープンドレインIO(I²C)およびプッシュプル(I3Cベーシック)IOサポート
  • スイッチレギュレータをイネーブルする柔軟な機能(IVR_ENピンまたはI²CまたはI3C BasicインタフェースによるVR Enableコマンド)
  • 待機電源状態(P1状態)

説明

P8911は、ノートブック、デスクトップ、および組み込みコンピューティングプラットフォーム向けに設計されたパワーマネージメントIC(PMIC)です。このデバイスは、DDR5メモリを最大限に活用し、システム全体の電力を削減しながら、パフォーマンス、密度、信頼性を向上させ次世代のクライアントプラットフォームを実現させます。P8900と比較してパッケージ実装面積が50%以上削減されたP8911は、バッテリ電源で長期間動作するシステムに搭載される小型のメモリ・モジュール向けに適用した電力供給特性も備えています。

パラメータ

属性
Product TypePower Management IC
FunctionDDR5 Client PMIC
Application SystemClient
Input Voltage Range (V)4.25 - 5.5

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
FCQFN4.0 x 3.0 x 0.75280.4

アプリケーション・ブロック図

DDR5 Gaming DIMM Block Diagram
DDR5ゲーミングDIMM
DDR5 DIMMは、最新の電源および通信技術を実装しています。

適用されたフィルター