フォトカプラの仕様と用途
仕様の解説
一般仕様は、絶対最大定格や電気的特性を含め、さまざまな使用環境に対応して提供されています。
フォトカプラ(オプトカプラ)の用途
フォトカプラは主にスイッチングデバイスとして機能するとともに、パルス信号の伝送や、アナログスイッチングレギュレータにおけるフィードバック誤差信号の伝送に使用されます。
ノイズ現象
フォトカプラはフォトトランジスタのベースに回路接続を持たない構成で動作するため、代表的な2種類のノイズ現象が出ることがあります。
CTR/応答時間
フォトカプラ/オプトカプラの電流伝達率(CTR)特性と応答時間についてご紹介します。
AC入力対応フォトカプラ
2 つの LED を向かい合わせにつないだ構造によって、AC電流をそのまま入力できるフォトカプラの仕組みをご紹介します。
フォトカプラとOCMOS FETの比較
フォトカプラ/オプトカプラと光結合MOSFET(SSR)は、いずれも電気的に絶縁された状態で信号を伝送します。 これらのデバイスの違いをご確認ください。