メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

フォトカプラ(オプトカプラ)

ルネサスは、多様なアプリケーションにおいて信頼性の高い性能を発揮するよう設計されたフォトカプラ(オプトカプラ)の包括的な製品ラインナップを提供しています。 1Mbps~15Mbpsの高速IC出力フォトカプラから汎用トランジスタ出力デバイスまで、当社のソリューションは高い絶縁耐圧、高温動作、ならびに国際安全規格への準拠を提供します。 モータ駆動システムや車載用途といった特定のニーズに対して、当社のフォトカプラは高出力電流、高速スイッチング、コンパクトなパッケージを備え、厳しい安全性と性能要件を満たすよう設計されています。

幅広いアプリケーションでの高いパフォーマンス

幅広いアプリケーションでの高いパフォーマンス

当社のフォトカプラは1Mbps~15Mbpsの高速応答を実現するとともに、高い絶縁耐圧と耐熱性を備え、さまざまな過酷な環境下でも信頼性の高い性能を提供します。

車載グレード対応ソリューション

車載グレード対応ソリューション

RV1S2752Q などの小型車載向けフォトカプラは、3.75kV の高い耐電圧と、最大 135℃ での動作に対応しています。 これらのデバイスは、車載システムにおける安全性と性能要件に合わせてカスタマイズが可能です。

モータ駆動システム向けに最適化

モータ駆動システム向けに最適化

モータ駆動向けフォトカプラは、高出力電流、高速スイッチング、そして堅牢な絶縁性能を備え、要求の厳しいモータ制御アプリケーションにおいて信頼性の高い動作を実現します。

国際基準への準拠

国際基準への準拠

当社のフォトカプラはすべて国際安全基準を満たしており、あらゆる産業や環境における重要な用途でも信頼性とコンプライアンスを満たしています。

すべての製品を比較する

仕様と用途

フォトカプラの仕様と用途

仕様の解説

一般仕様は、絶対最大定格や電気的特性を含め、さまざまな使用環境に対応して提供されています。

フォトカプラ(オプトカプラ)の用途

フォトカプラは主にスイッチングデバイスとして機能するとともに、パルス信号の伝送や、アナログスイッチングレギュレータにおけるフィードバック誤差信号の伝送に使用されます。

ノイズ現象

フォトカプラはフォトトランジスタのベースに回路接続を持たない構成で動作するため、代表的な2種類のノイズ現象が出ることがあります。

CTR/応答時間

フォトカプラ/オプトカプラの電流伝達率(CTR)特性と応答時間についてご紹介します。

AC入力対応フォトカプラ

2 つの LED を向かい合わせにつないだ構造によって、AC電流をそのまま入力できるフォトカプラの仕組みをご紹介します。

フォトカプラとOCMOS FETの比較

フォトカプラ/オプトカプラと光結合MOSFET(SSR)は、いずれも電気的に絶縁された状態で信号を伝送します。 これらのデバイスの違いをご確認ください。

Brochure cover featuring photocoupler products.

フォトカプラ製品カタログと選定ガイド

世界中の最も高い信頼性が求められるアプリケーションにおいて、ルネサスのテクノロジがどのようにイノベーションを支えているのか、そしてお客様にどのような価値を提供できるのかをご覧ください。

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。