概要
説明
オーロラが自社開発したSI/PI検証プラットフォームと最新の業界標準ツールを組み合わせて行っている検証サービスは、高精度かつ短TATの解析を実現いたします。RZデバイスには高速パラレルメモリインターフェース(DDR4/LPDDR4)や高速シリアルインターフェース(USB、MIPI)を持つ製品があります。Auroraのシグナルインテグリティ(SI)シミュレーション・サービスは、お客様のPCBデザインがRZ PCB検証ガイドと各インターフェース仕様を満たしていることを確認します。また、RZデバイスシリーズには電源検証ガイドが用意されており、Auroraのパワーインテグリティ(PI)シミュレーションサービスは、お客様のPCBデザインがこのガイドに適合しているかどうかを検証いたします。
特長
- RZシリーズのPCB Verification Guideや各インターフェース規格に沿ってシミュレーションを行い、PCB設計が各規格やガイドラインを満たしているか検証をいたします。
- 高速パラレルインターフェース解析 – DDR3/DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5/ONFI
- 高速シリアルインターフェース解析 – PCI Express/HDMI/MIPI/USB/Ethernet/…
- 汎用IOインターフェース解析 – I2C/SPI/I2S/…
- パワーインテグリティー解析 – AC解析/DC解析/過度解析/Decapの最適化
- 熱解析 / EMI解析
製品比較
アプリケーション
- IoT製品
- コンシューマ製品
- AI
- コンピューティング
- 産業機器
- スマートビルディング
- HMI
- 通信