概要
説明
αSMARC-RZ/G2Eは「RZ/G2E」MPUを搭載し、SMARC 2.1規格に準拠した量産向けSoM (System on Module)です。周辺機能としてUSB 3.0、PCI Express、Gigabit Ethernetなどの高速インタフェースとLCDやAUDIOなどの多くの機能を備えており、産業用途向けHMIなどのアプリケーションに最適です。
特長
- Arm® Cortex®-A53 Dualコア「RZ/G2E」1.2GHz 搭載
- Full HD対応ビデオエンコード/デコードに対応
- eMMC、DDR3Lメモリ搭載
- 豊富なインタフェース (USB 3.0/PCIe/GigaEther/LCD/AUDIO/CAN)
- 標準規格 SMARC 2.1 に準拠 (基板サイズ82㎜ x 50㎜)
- キャリアボードとLinux BSPをご用意
製品比較
アプリケーション
- 産業コントロール
- スマートホーム
- 白物家電
- スマートビルディング
- 医療機器
- 民生家電製品