メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

Arduino UNO R4 32-bit MCU Prototyping Board

プロバイダ

概要

説明

Arduino UNO R4 preserves the standard form factor, shield compatibility, 5V power supply and robustness of the UNO range while featuring Renesas' RA4M1 32-bit microcontroller with 48MHz Arm® Cortex®-M4 and a 16-fold increase in memory. Thanks to enhanced thermal design, the UNO R4 boards can be powered up to 24V.

Choose between the lightweight UNO R4 Minima and the full-fledged UNO R4 WiFi depending on your skill level, general budget and the project you have in mind.

Order UNO R4 Minima   Order UNO R4 WiFi

特長

  • Preserves the standard form factor, shield compatibility, 5V power supply and robustness
  • Enhanced thermal design which can be powered up to 24V
  • Prototyping and learning tool for anyone

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Toolsルネサス
1件

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。