メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

当社のマルチポートメモリ・ポートフォリオは、100以上の高性能非同期および同期デュアルポート、4ポート、バンク切り替え可能デュアルポートオプションを提供します。 効率性と信頼性のために開発されたこれらのソリューションは、競合を排除し、システムの待ち時間を短縮する高度なアービトレーション技術で同時アクセスをサポートします。 オンチップのハードウェアアービトレーション、セマフォ・トークンパッシング、ソフトウェアアービトレーションなどの機能により、独自のアプリケーションニーズに最適なメモリソリューションを選択できます。

多用途バスマッチング

多用途バスマッチング

x8からx72までのバス幅をサポートし、様々なシステムでシームレスな統合を実現

電圧互換性

電圧互換性

1.8V、2.5V、3.3V、5VのI/Oに対応し、電圧不一致部品のブリッジとして使用可能

スピードの最適化

スピードの最適化

同期メモリでは最大200MHz、非同期デバイスでは最大10nsの速度不一致に対応

幅広い密度範囲

幅広い密度範囲

8Kb~36Mbの高密度で幅広いアプリケーション要件に対応

すべての製品を比較する
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。