メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

ルネサスの同期FIFO製品は、2つの固定フラグ(empty、full)と2つのプログラマブルフラグ(almost-empty、almost-full)に加え、クロックによるリード/ライト制御を備えています。 当社の同期FIFOソリューションは、ネットワーク、ビデオ、テレコミュニケーション、ローカルエリアネットワーク(LAN)、データ通信など、大量のデータバッファリングを必要とするアプリケーションに最適です。 これらのデバイスは、デイジーチェーン構成による奥行きの拡張に対応します。

同期FIFOについて

同期FIFOについて

同期FIFOはデータをバッファリングしてキューに入れ、入力の最初のバイトが出力の最初のバイトになるようにします。 FIFOは通常、読み取りポインタと書き込みポインタの両方を持つサーキュラーキューとして実装されます。 非同期信号を使用する非同期FIFOとは異なり、同期FIFOはクロックに依存してCPUと他のハードウェアを同期させるため、多様なアプリケーションにおいて効率的でシーケンシャルなデータフローが可能になります。

主要なFIFOパラメータ

主要なFIFOパラメータ

  • 密度:同期FIFOがレジスタに格納できるビット数。 ルネサスは最大18Mbのサイズを提供しています。
  • バス幅:デバイスへの読み書きに使用される「レーン」の数。 当社は、すべての一般的な構成を提供しています。
  • コア電圧:デバイスに電力を供給する電源電圧は、通常、システムの電源レールによって決定されます。
  • 入出力電圧:データ入出力に使用される電圧は、一部のデバイスではコア電圧とは別になっています。
  • 入出力周波数:対応クロック信号周波数。 当社の同期FIFOは、最大225MHzの周波数に対応しています。

サポート

記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。